Meniu Caută

Încuietori cu compresie și pârghie, cu declanșator îngropat

În stoc

Západky s rukoväťou a spúšťou sú dostupné s nastaviteľným rozpätím zachytenia 0-24 mm alebo 24-26 mm. Dodávajú sa v prevedení s rovnakým kľúčom (5333), odlišným kľúčom alebo bez zámku, ku každému zámku sa dodávajú 2 kľúče. Sú vhodné pre hrúbku steny menšiu alebo rovnú 2 mm. Zapustené rukoväťe so spúšťou majú príjemný atraktívny vzhľad.

Cod Serie: SR5090

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
12 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime față Tip declanșator Lungime totală Mecanism de blocare Lățime suprafață Interval dimensiune orificiu de montare Interval prindere Cumpără
30,4266 RON - 47,3302 RON 138 În stoc
93.0 mm
La nivel
109.0 mm
Non-Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
66,5422 RON - 103,5101 RON 3 În stoc
89.0 mm
La nivel
109.0 mm
CH751
35.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
30,0991 RON - 42,1387 RON 142 În stoc
85.0 mm
La nivel
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
29,7642 RON - 41,6699 RON 28 În stoc
85.0 mm
La nivel
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
24.0 - 46.0 mm
34,4777 RON - 48,2688 RON 69 În stoc
93.0 mm
Raised
109.0 mm
Locking
35.0 mm
24.0 - 46.0 mm
37,0869 RON - 57,6907 RON 84 În stoc
93.0 mm
Raised
109.0 mm
Locking
35.0 mm
24.0 mm
37,9194 RON - 58,9858 RON Solicitați termenul de livrare aici
93.0 mm
La nivel
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
29,2781 RON - 45,5437 RON 149 În stoc
93.0 mm
La nivel
109.0 mm
Non-Locking
35.0 mm
24.0 mm
28,0917 RON - 39,3284 RON Solicitați termenul de livrare aici
85.0 mm
La nivel
109.0 mm
Locking
35.0 mm
25.0 - 86.0 mm
0 - 24.0 mm
110,8894 RON - 188,6181 RON Solicitați termenul de livrare aici
109.0 mm
125.0 mm
CH751
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
20074340 59,0495 RON - 91,8548 RON 9 În stoc
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
36.0 - 48.0 mm
56,1006 RON - 87,2676 RON 9 În stoc
110.0 mm
125.0 mm
No Cylinder
50.0 mm
34.5 - 89.5 mm
51.0 - 63.0 mm
Încuietori de compresie cu pârghie 93.0 mm 35.0 mm Negru

20060077

Interval de preț
47,3302 RON - 30,4266 RON

Niveluri de stoc
138 În stoc
Caracteristici
  • Lungime față
    93.0 mm
  • Lățime suprafață
    35.0 mm
  • Interval dimensiune orificiu de montare
    25.0 - 86.0 mm
  • Interval prindere
    24.0 - 46.0 mm
  • Lungime totală
    109.0 mm
Încuietori de compresie cu pârghie 89.0 mm 35.0 mm Negru

20125905

Interval de preț
103,5101 RON - 66,5422 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Lungime față
    89.0 mm
  • Lățime suprafață
    35.0 mm
  • Interval dimensiune orificiu de montare
    34.5 - 89.5 mm
  • Interval prindere
    51.0 - 63.0 mm
  • Lungime totală
    109.0 mm
Încuietori de compresie cu pârghie 85.0 mm 35.0 mm Negru

20121334

Interval de preț
42,1387 RON - 30,0991 RON

Niveluri de stoc
142 În stoc
Caracteristici
  • Lungime față
    85.0 mm
  • Lățime suprafață
    35.0 mm
  • Interval dimensiune orificiu de montare
    25.0 - 86.0 mm
  • Interval prindere
    24.0 - 46.0 mm
  • Lungime totală
    109.0 mm
Încuietori de compresie cu pârghie 85.0 mm 35.0 mm Negru

20121341

Interval de preț
41,6699 RON - 29,7642 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Lungime față
    85.0 mm
  • Lățime suprafață
    35.0 mm
  • Interval dimensiune orificiu de montare
    25.0 - 86.0 mm
  • Interval prindere
    24.0 - 46.0 mm
  • Lungime totală
    109.0 mm
Încuietori de compresie cu pârghie 93.0 mm 35.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20064419

Interval de preț
48,2688 RON - 34,4777 RON

Niveluri de stoc
69 În stoc
Caracteristici
  • Lungime față
    93.0 mm
  • Lățime suprafață
    35.0 mm
  • Interval prindere
    24.0 - 46.0 mm
  • Lungime totală
    109.0 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking
Încuietori de compresie cu pârghie 93.0 mm 35.0 mm Aliaj de zinc turnat sub presiune

20064402

Interval de preț
57,6907 RON - 37,0869 RON

Niveluri de stoc
84 În stoc
Caracteristici
  • Lungime față
    93.0 mm
  • Lățime suprafață
    35.0 mm
  • Interval prindere
    24.0 mm
  • Lungime totală
    109.0 mm
  • Mecanism de blocare
    Locking
Încuietori de compresie cu pârghie 109.0 mm 24.0 mm Aliaj de zinc

20060060

Interval de preț
45,5437 RON - 29,2781 RON

Niveluri de stoc
149 În stoc
Caracteristici
  • Lungime față
    93.0 mm
  • Lățime suprafață
    35.0 mm
  • Interval prindere
    24.0 mm
  • Lungime totală
    109.0 mm
  • Mecanism de blocare
    Non-Locking
Încuietori de compresie cu pârghie 110.0 mm 50.0 mm Negru

20074340

Interval de preț
91,8548 RON - 59,0495 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Lungime față
    110.0 mm
  • Lățime suprafață
    50.0 mm
  • Interval dimensiune orificiu de montare
    34.5 - 89.5 mm
  • Interval prindere
    36.0 - 48.0 mm
  • Lungime totală
    125.0 mm
Încuietori de compresie cu pârghie 110.0 mm 50.0 mm Negru

20074357

Interval de preț
87,2676 RON - 56,1006 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Lungime față
    110.0 mm
  • Lățime suprafață
    50.0 mm
  • Interval dimensiune orificiu de montare
    34.5 - 89.5 mm
  • Interval prindere
    51.0 - 63.0 mm
  • Lungime totală
    125.0 mm