Meniu Caută

Încuietori extensibile

În stoc

Stredové strmeňové závory majú hladký povrch pre estetický vzhľad a fungujú s vyťahovacím háčikom. Bezpečne stiahnu dva komponenty k sebe a zaistia zatlačením západky cez jej stred. Tento sortiment západiek je v porovnaní s káblovými západkami ľahký. Používajú sa na malé nádoby, kovové boxy a ľahké priemyselné čistiace stroje. K dispozícii výber materiálov, ktoré vyhovujú rôznym prostrediam aplikácií.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lungime totală Material Lățime totală Material complet Înălțime totală Cumpără
48,9902 RON - 106,9251 RON 465 În stoc
80.5 mm
Oţel inoxidabil 304
22.5 mm
Oţel inoxidabil 304
15.0 mm
20,1236 RON - 43,9438 RON 20 În stoc
80.5 mm
Galvanised Steel
22.5 mm
Oțel
15.5 mm
13,7666 RON - 30,0592 RON 205 În stoc
88.0 mm
Galvanised Steel
20.0 mm
Oțel
14.0 mm
46,8291 RON - 102,2016 RON 25 În stoc
88.0 mm
Oţel inoxidabil 304
20.0 mm
Oţel inoxidabil 304
14.0 mm
10,3285 RON - 24,3337 RON 75 În stoc
47.0 mm
Oțel
36.0 mm
Oțel
14.0 mm
9,8373 RON - 25,3357 RON Solicitați termenul de livrare aici
82.6 mm
Oțel
22.6 mm
16.0 mm
10,3693 RON - 22,298 RON 44 În stoc
30.5 mm
Oțel
15.5 mm
Oțel
6.5 mm
9,1918 RON - 22,0434 RON Solicitați termenul de livrare aici
50.0 mm
Oțel moale
22.0 mm
Oțel moale
35,2111 RON - 41,3786 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.5 mm
Oţel inoxidabil 304
22.5 mm
Oţel inoxidabil 304
15.5 mm
10,6793 RON - 25,6219 RON 2 În stoc
80.0 mm
Oțel moale
32.0 mm
Oțel moale
45,6923 RON - 109,2155 RON Solicitați termenul de livrare aici
80.0 mm
Oțel inoxidabil
32.0 mm
Oţel inoxidabil 304
încuietoare extensibilă 80.5 mm 22.5 mm Oţel inoxidabil 304

10283783

Interval de preț
106,9251 RON - 48,9902 RON

Niveluri de stoc
465 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Tip
    2
  • Înălțime totală
    15.0 mm
  • Lungime totală
    80.5 mm
  • Lățime totală
    22.5 mm
încuietoare extensibilă 80.5 mm 22.5 mm Galvanised Steel

10283820

Interval de preț
43,9438 RON - 20,1236 RON

Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    6
  • Înălțime totală
    15.5 mm
  • Lungime totală
    80.5 mm
  • Lățime totală
    22.5 mm
încuietoare extensibilă 88.0 mm 20.0 mm Galvanised Steel

10283875

Interval de preț
30,0592 RON - 13,7666 RON

Niveluri de stoc
205 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    8
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Lungime totală
    88.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
încuietoare extensibilă 88.0 mm 20.0 mm Oţel inoxidabil 304

10283356

Interval de preț
102,2016 RON - 46,8291 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Oţel inoxidabil 304
  • Tip
    8
  • Înălțime totală
    14.0 mm
  • Lungime totală
    88.0 mm
  • Lățime totală
    20.0 mm
încuietoare extensibilă 47.0 mm 36.0 mm Oțel

10283882

Interval de preț
24,3337 RON - 10,3285 RON

Niveluri de stoc
75 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Crom
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Siguranţă tip săgeată
  • Înălțime totală
    14.0 mm
încuietoare extensibilă 30.5 mm 15.5 mm Oțel

10352557

Interval de preț
22,298 RON - 10,3693 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Finalizare
    Placat cu zinc
  • Material complet
    Oțel
  • Tip
    Încuietoare cu articulație
  • Înălțime totală
    6.5 mm
încuietoare extensibilă 80.0 mm 32.0 mm Oțel moale

10272459

Interval de preț
25,6219 RON - 10,6793 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Argintiu
  • Material complet
    Oțel moale
  • Tip
    Oprire
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Lățime totală
    32.0 mm