Sortiment magnetických západiek prináša výhody atraktívneho vzhľadu a konštrukčného spracovania a je ideálny pre zariadenia, pre ktoré nie sú vhodné gombíky alebo rukoväte. Sú dostupné v rôznych vyhotoveniach pre povrchovú montáž alebo zapustenie.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Forța de tragere | Material carcasă | Lungime extinsă | Lungime totală | Culoare | Tip montare | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19,5507 RON - 44,2685 RON | 2 În stoc |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
||
21,5769 RON - 49,0165 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
ABS
|
1.673 in
42.5 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Negru
|
Fixare prin împingere
|
||
31,1607 RON - 70,5224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
||
24,3152 RON - 55,0214 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
||
42,8665 RON - 97,0556 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
ABS; POM
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Maro
|
Cu montare cu șurub
|
||
24,3153 RON - 59,3502 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Maro
|
Cu montare cu șurub
|
||
31,1607 RON - 70,5224 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Maro
|
Cu montare cu șurub
|
||
6,9413 RON - 17,875 RON | 20 În stoc |
|
PS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Negru
|
Cu montare cu șurub
|
||
17,0316 RON - 38,6825 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Alb
|
Cu montare cu șurub
|
||
7,4205 RON - 19,1318 RON | 8 În stoc |
|
PS
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Negru
|
Fixare prin împingere
|
||
46,3988 RON - 105,1552 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
ABS; POM
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Gri
|
Cu montare cu șurub
|
||
19,5507 RON - 44,2685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Maro
|
Cu montare cu șurub
|
||
17,0316 RON - 38,6825 RON | 36 În stoc |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Maro
|
Cu montare cu șurub
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina