Meniu Caută

Încuietori pentru mobilier - Broască pentru dulapuri cu regim greu de utilizare

În stoc

These Furniture Locks are used to secure metal cabinets; however, they were initially developed for Fire Hose Cabinets. These locks are intended to be placed flush with the application's surface, resulting in a smooth and seamless look.

It offers security to protect valuable items and are durable. The flush mount design prevents the locks from protruding from the application surface, preserving the piece's aesthetic integrity.

It is easy to install and can be adapted to existing cabinets, making it a convenient and effective way to secure doors and drawers. They are typically found in metal cabinets, medical furniture, and data cabinets that require a clean and discrete locking mechanism.

  • It is placed flush with the furniture's surface, resulting in a smooth and seamless look.
  • It is easy to install and can be adapted to existing furniture.
  • It offers security and prevents unauthorised access to furniture contents.
Material: Aliaj de zinc turnat sub presiune Culoare: Natural, Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
26,3288 RON - 40,9559 RON 18 În stoc
Încuietoare mobilier 18.5 mm Fără cheie Aliaj de zinc turnat sub presiune

20048259

Interval de preț
40,9559 RON - 26,3288 RON

Niveluri de stoc
18 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Aliaj de zinc turnat sub presiune
  • Diametru cilindru
    80.0 mm
  • Interval prindere
    18.5 mm
  • Dimensiune minimă orificiu de montare
    70.0 mm
  • Tip cheie
    Fără cheie