Meniu Caută

Încuietori pentru mobilier - Cupă îngropată

În stoc

These furniture locks, also known as cabinet locks or cupboard locks, are intended to offer security and privacy. The locks are designed to be used with our rods (available separately) to give 2-point locking.

It lies flush with the metal lockers's surface, giving it a clean and inconspicuous appearance. This flush design not only improves the appearance of the furniture but also prevents the lock from snagging on garments or inflicting unintended damage.

Cupboard locks are simple to install by pressing them into the cut out hole; the clip-on body makes installation easier, and they are available with Keyed Alike or Keyed Differ cylinder choices. Commonly used in metal lockers and other storage units.

  • Used to offer security and privacy.
  • Available with Keyed Alike or Keyed Differ.
  • It designed to be used with our rods to give 2-point locking.
Material: Aliaj de zinc Series Code:

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Finisaj mâner Culoare mâner Tip cheie Cumpără
88,832 RON - 124,3648 RON 3 În stoc
Vopsit electrostatic
Negru
Cu chei diferite
82,4868 RON - 117,795 RON 5 În stoc
Placat cu crom
Crom
Cu chei la fel
37,4339 RON - 58,2305 RON 28 În stoc
Placat cu crom
Crom
Cu chei la fel
88,832 RON - 124,3648 RON Solicitați termenul de livrare aici
Vopsit electrostatic
Negru
Cu chei diferite
Încuietoare mobilier Cu chei diferite 14.8 mm Vopsit electrostatic

20048570

Interval de preț
124,3648 RON - 88,832 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Aliaj de zinc
  • Mecanism închizător
    Pe stânga; pe dreapta
  • Culoare mâner
    Negru
  • Finisaj mâner
    Vopsit electrostatic
  • Material mâner
    Zamac
Încuietoare mobilier Cu chei diferite 14.8 mm Placat cu crom

20048563

Interval de preț
117,795 RON - 82,4868 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Aliaj de zinc
  • Mecanism închizător
    Pe stânga; pe dreapta
  • Culoare mâner
    Crom
  • Finisaj mâner
    Placat cu crom
  • Material mâner
    Zamac
Încuietoare mobilier Cu chei identice 14.8 mm Placat cu crom

20048549

Interval de preț
58,2305 RON - 37,4339 RON

Niveluri de stoc
28 În stoc
Caracteristici
  • Material
    Aliaj de zinc
  • Mecanism închizător
    Pe stânga; pe dreapta
  • Culoare mâner
    Crom
  • Finisaj mâner
    Placat cu crom
  • Material mâner
    Zamac