Meniu Caută

Inele antivibraţii

În stoc

Antivibračné krúžky pomáhajú predchádzať vibráciám na teleskopických trubiciach, ktoré pri montáži často hlučne vibrujú.

Tieto krúžky pomáhajú optimalizovať výkon rúrok; znižujú opotrebenie, ktoré môžu spôsobovať neustále vibrácie. Pomáhajú aj pri ochrane pred hlukom. Krúžky tiež prekrývajú spojenia rúrok a poskytujú vašej zostave upravený vzhľad.

  • Materiál: polyvinylchlorid (PVC)
  • Farby: čierna a sivá

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
4 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
0,6104 RON - 2,1328 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8251 RON - 0,8251 RON Solicitați termenul de livrare aici
0,8322 RON - 2,1756 RON 1550 În stoc
0,6104 RON - 2,1328 RON 19250 În stoc
Inele antivibraţii 19.1 mm 22.2 mm Negru PVC

10093320

Interval de preț
2,1756 RON - 0,8322 RON

Niveluri de stoc
1550 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Negru
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Dimensiune maximă tub compatibil
    22.2 mm
  • Dimensiune minimă tub compatibil
    19.1 mm
  • Cod Vamal
    3926909790
Inele antivibraţii 22.2 mm 25.4 mm Gri PVC

10093306

Interval de preț
2,1328 RON - 0,6104 RON

Niveluri de stoc
19250 În stoc
Caracteristici
  • Culoare
    Gri
  • Material complet
    Clorură de vinil
  • Dimensiune maximă tub compatibil
    25.4 mm
  • Dimensiune minimă tub compatibil
    22.2 mm
  • Cod Vamal
    3926909790