Inelele de blocare din gama noastră sunt fabricate din nailon și sunt disponibile în două tipuri diferite: inele de blocare și șaibe pentru inele de blocare. Sunt utilizate frecvent în combinație cu niturile cu clichet atunci când orificiul compatibil are un diametru de 5,5 mm.
Atunci când inelele de fixare sunt utilizate cu clemele pentru nituri cu înclichetare, spațiul de fixare devine mai mare, iar acest lucru permite utilizarea întregii lungimi de fixare a nitului. Această combinație este ideală pentru îmbinarea aplicațiilor foarte subțiri.
Șaiba cu inel de blocare poate fi folosită atât cu un inel de blocare, cât și cu un nit cu înclichetare; acest lucru are ca rezultat un suport de suprafață mai mare pentru materiale mai moi și pentru găuri de dimensiuni mai mari. Această combinație este potrivită pentru aplicații rotative.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Tip nit | Diametru orificiu compatibil | Culoare | Grosime totală | Diametru exterior | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,434 RON - 0,6051 RON | 2000 În stoc |
inel elastic de fixare
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,4234 RON - 0,5903 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
inel elastic de fixare
|
0.217 in
5.5 mm
|
Albastru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,434 RON - 0,6051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
inel elastic de fixare
|
0.217 in
5.5 mm
|
Gri
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,434 RON - 0,6051 RON | 238 În stoc |
inel elastic de fixare
|
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,434 RON - 0,6051 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
inel elastic de fixare
|
0.217 in
5.5 mm
|
Roșu
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
||
0,4093 RON - 0,5723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Șaibă cu inel cu fixare de siguranță
|
0.217 in
5.5 mm
|
Roșu
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,4093 RON - 0,5723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Șaibă cu inel cu fixare de siguranță
|
0.217 in
5.5 mm
|
Albastru
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,4093 RON - 0,5723 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
Șaibă cu inel cu fixare de siguranță
|
0.217 in
5.5 mm
|
Negru
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,4093 RON - 0,5723 RON | 15 În stoc |
Șaibă cu inel cu fixare de siguranță
|
0.217 in
5.5 mm
|
Gri
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,4093 RON - 0,5723 RON | 18900 În stoc |
Șaibă cu inel cu fixare de siguranță
|
0.217 in
5.5 mm
|
Galben
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
0,4093 RON - 0,5723 RON | 500 În stoc |
Șaibă cu inel cu fixare de siguranță
|
0.217 in
5.5 mm
|
Natural
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.717 in
18.2 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina