Meniu Caută

Inele O & Kit Șaibă cu autocentrare Imperial

În stoc

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for imperial-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in imperial sizes.
Material: Oțel moale; NBR 80 Culoare: Natural; Negru Cod Serie: SR6156, SRV0065

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Thread Sizes (All) Material garnitură de etanșare Material șaibă Tip Standard filet Tip șaibă Cumpără
1,506 RON - 1,506 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/2"
NBR nitrilic 80
Oțel moale
2
Filete BSP
Cu autocentrare
208,4181 RON - 208,4181 RON Solicitați termenul de livrare aici
NBR nitrilic 80
Oțel moale
1
Filete BSP
Șaibă precomprimată imperială
0,972 RON - 0,972 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/8"
NBR nitrilic 80
Oțel moale
2
Filete BSP
Cu autocentrare
2,5192 RON - 2,5192 RON 90 În stoc
1"
NBR nitrilic 80
Oțel moale
2
Filete BSP
Cu autocentrare
12,9072 RON - 13,191 RON 968 În stoc
2"
NBR nitrilic 80
Oțel moale
2
Filete BSP
Cu autocentrare
6,3756 RON - 6,3756 RON 461 În stoc
1"1/4
NBR nitrilic 80
Oțel moale
2
Filete BSP
Cu autocentrare
1,2345 RON - 1,2345 RON Solicitați termenul de livrare aici
1/4"
NBR nitrilic 80
Oțel moale
2
Filete BSP
Cu autocentrare
1,9577 RON - 1,9577 RON 80 În stoc
3/4"
NBR nitrilic 80
Oțel moale
2
Filete BSP
Cu autocentrare
8,2266 RON - 8,2266 RON 822 În stoc
1"1/2
NBR nitrilic 80
Oțel moale
2
Filete BSP
Cu autocentrare
1,1459 RON - 1,1459 RON Solicitați termenul de livrare aici
3/8"
NBR nitrilic 80
Oțel moale
2
Filete BSP
Cu autocentrare
2,2316 RON - 2,2316 RON 1150 În stoc
5/8"
NBR nitrilic 80
Oțel moale
2
Filete BSP
Cu autocentrare
şaibă precomprimată 1 BSP Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

10385463

Interval de preț
2,5192 RON - 2,5192 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • Thread Sizes (All)
    1"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Tip
    2
  • Tip șaibă
    Cu autocentrare
  • Material complet
    Oțel moale; Cauciuc nitril butadien 80
şaibă precomprimată 2 BSP Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

10388426

Interval de preț
13,191 RON - 12,9072 RON

Niveluri de stoc
968 În stoc
Caracteristici
  • Thread Sizes (All)
    2"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Tip
    2
  • Tip șaibă
    Cu autocentrare
  • Material complet
    Oțel moale; Cauciuc nitril butadien 80
şaibă precomprimată 1-1/4 BSP Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

10388402

Interval de preț
6,3756 RON - 6,3756 RON

Niveluri de stoc
461 În stoc
Caracteristici
  • Thread Sizes (All)
    1"1/4
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Tip
    2
  • Tip șaibă
    Cu autocentrare
  • Material complet
    Oțel moale; Cauciuc nitril butadien 80
şaibă precomprimată 3/4 BSP Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

10385456

Interval de preț
1,9577 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • Thread Sizes (All)
    3/4"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Tip
    2
  • Tip șaibă
    Cu autocentrare
  • Material complet
    Oțel moale; Cauciuc nitril butadien 80
şaibă precomprimată 1-1/2 BSP Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

10388419

Interval de preț
8,2266 RON - 8,2266 RON

Niveluri de stoc
822 În stoc
Caracteristici
  • Thread Sizes (All)
    1"1/2
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Tip
    2
  • Tip șaibă
    Cu autocentrare
  • Material complet
    Oțel moale; Cauciuc nitril butadien 80
şaibă precomprimată 5/8 BSP Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

10385449

Interval de preț
2,2316 RON - 2,2316 RON

Niveluri de stoc
1150 În stoc
Caracteristici
  • Thread Sizes (All)
    5/8"
  • Standard filet
    Filete BSP
  • Tip
    2
  • Tip șaibă
    Cu autocentrare
  • Material complet
    Oțel moale; Cauciuc nitril butadien 80