Meniu Caută

Inele O-ring și kituri Saibă cu autocentrare Metric

În stoc

Provides secure sealing between two mating surfaces. The washer features a metal outer ring that is connected to a flexible inner ring. This enhances its durability, pressure resistance, and adaptability to varying temperatures, and chemicals.

Self-centring design aids alignment during installation, as well as providing greater sealing efficiency, and reduces the risk of misplacement.

Used in sectors such as automotive, aerospace, hydraulics, and plumbing where strong sealing is required to prevent leaks, and keep systems intact. Common uses include sealing hydraulic fittings, pipe flanges, and threaded couplings.

  • Designed for metric-sized applications.
  • Ideal for applications requiring precision and reliability.
  • Contains O-rings and the related kits with self-centring bonded washers in metric sizes.
Material: Oțel moale; NBR 80 Culoare: Natural; Negru Cod Serie: SR6157, SRV0066

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
11 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate W ID Dimensiune filet OD Standard filet Tip Cumpără
1,7798 RON - 1,7798 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
13.4 mm
M16
24.0 mm
Filete Metric
2
6,4324 RON - 6,4324 RON 60 În stoc
2.0 mm
25.7 mm
M30
39.0 mm
Filete Metric
2
2,2179 RON - 2,2179 RON 12 În stoc
2.0 mm
18.7 mm
M22
30.0 mm
Filete Metric
2
1,7113 RON - 1,7113 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
6.4 mm
M8
14.0 mm
Filete Metric
2
3,6281 RON - 3,6281 RON 1600 În stoc
2.0 mm
20.1 mm
M24
32.0 mm
Filete Metric
2
1,4923 RON - 1,4923 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
8.0 mm
M10
16.0 mm
Filete Metric
2
250,0798 RON - 250,0798 RON 7 În stoc
M8-M24
Filete Metric
1
1,506 RON - 1,506 RON 1100 În stoc
1.5 mm
9.7 mm
M12
18.0 mm
Filete Metric
2
2,8888 RON - 2,8888 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
16.8 mm
M20
28.0 mm
Filete Metric
2
4,7445 RON - 4,9359 RON 100 În stoc
2.0 mm
22.3 mm
M26
35.0 mm
Filete Metric
2
1,9852 RON - 1,9852 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
14.8 mm
M18
26.0 mm
Filete Metric
2
şaibă precomprimată M30 Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

10388457

Interval de preț
6,4324 RON - 6,4324 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.0 mm
  • ID
    25.7 mm
  • OD
    39.0 mm
  • Culoare
    Natural; Negru
  • Standard filet
    Filete Metric
şaibă precomprimată M22 Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

10385524

Interval de preț
2,2179 RON - 2,2179 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.0 mm
  • ID
    18.7 mm
  • OD
    30.0 mm
  • Culoare
    Natural; Negru
  • Standard filet
    Filete Metric
şaibă precomprimată M24 Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

10385531

Interval de preț
3,6281 RON - 3,6281 RON

Niveluri de stoc
1600 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.0 mm
  • ID
    20.1 mm
  • OD
    32.0 mm
  • Culoare
    Natural; Negru
  • Standard filet
    Filete Metric
şaibă precomprimată Metric Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

10385234

Interval de preț
250,0798 RON - 250,0798 RON

Niveluri de stoc
7 În stoc
Caracteristici
  • Include
    M24x10
  • Include
    M16x15
  • Include
    M12x15
  • Include
    M22x10
  • Include
    M18x25
şaibă precomprimată M12 Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

10385494

Interval de preț
1,506 RON - 1,506 RON

Niveluri de stoc
1100 În stoc
Caracteristici
  • W
    1.5 mm
  • ID
    9.7 mm
  • OD
    18.0 mm
  • Culoare
    Natural; Negru
  • Standard filet
    Filete Metric
şaibă precomprimată M26 Oțel moale; NBR 80 NBR nitrilic 80

10388440

Interval de preț
4,9359 RON - 4,7445 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • W
    2.0 mm
  • ID
    22.3 mm
  • OD
    35.0 mm
  • Culoare
    Natural; Negru
  • Standard filet
    Filete Metric