Meniu Caută

Inele O și Kit Garnituri de flanșă SAE

În stoc

O-ringurile și kiturile SAE Flange Seal sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Concepute pentru a forma o etanșare strânsă în conexiunile cu flanșă, prevenind scurgerile de lichide sau gaze.
  • Este flexibil și durabil și poate rezista la presiunile și temperaturile întâlnite în sistemele hidraulice.
  • Se introduce în șanțurile flanșei pentru a asigura o fixare strânsă și o etanșare sigură.
Material: PU Culoare: Albastru Cod Serie: SR6158, SRV0070

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
7 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate W ID Dimensiune filet Standard filet Tip Cumpără
587,433 RON - 587,433 RON 3 În stoc
Sortiment
90 În stoc
3.5 mm
38.1 mm
1 1/2 in
Individual Part
190 În stoc
3.0 mm
31.8 mm
1 1/4 in
Individual Part
290 În stoc
3.0 mm
25.4 mm
1 in
Individual Part
200 În stoc
3.5 mm
50.8 mm
2 in
Individual Part
190 În stoc
3.0 mm
19.1 mm
3/4 in
Individual Part
106 În stoc
3.0 mm
12.7 mm
1/2 in
Individual Part
Garnitură de flanșă SAE Kituri cu inele de etanşare

10385241

Interval de preț
587,433 RON - 587,433 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Tip
    Sortiment
  • Include
    10 x 490090, 10 x 490091, 10 x 490092, 10 x 490093, 10 x 490094, 10 x 490095 SAE Flange Seal
  • Număr de bucăți
    60
  • Material complet
    Poliuretan 90
  • Culoare
    Albastru
Garnitură de flanșă SAE 1 1/2 in PU Albastru

10385586


Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • ID
    38.1 mm
  • W
    3.5 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/2 in
  • Tip
    Individual Part
  • Număr de bucăți
    10
Garnitură de flanșă SAE 1 1/4 in PU Albastru

10385579


Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • ID
    31.8 mm
  • W
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 1/4 in
  • Tip
    Individual Part
  • Număr de bucăți
    10
Garnitură de flanșă SAE 1 in PU Albastru

10385562


Niveluri de stoc
290 În stoc
Caracteristici
  • ID
    25.4 mm
  • W
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    1 in
  • Tip
    Individual Part
  • Număr de bucăți
    10
Garnitură de flanșă SAE 2 in PU Albastru

10385593


Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • ID
    50.8 mm
  • W
    3.5 mm
  • Dimensiune filet
    2 in
  • Tip
    Individual Part
  • Număr de bucăți
    10
Garnitură de flanșă SAE 3/4 in PU Albastru

10385555


Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • ID
    19.1 mm
  • W
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    3/4 in
  • Tip
    Individual Part
  • Număr de bucăți
    10
Garnitură de flanșă SAE 1/2 in PU Albastru

10385548


Niveluri de stoc
106 În stoc
Caracteristici
  • ID
    12.7 mm
  • W
    3.0 mm
  • Dimensiune filet
    1/2 in
  • Tip
    Individual Part
  • Număr de bucăți
    10