Meniu Caută

Inele O și truse Imperial

În stoc

O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Împiedică pătrunderea lichidelor și scurgerile de gaz.
  • Garnituri inelare imperiale, garnituri inelare metrice, garnituri inelare metrice europene și garnituri inelare (ORFS).
  • Pentru utilizare în aplicații statice și dinamice.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID YxY Material Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
3.7 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
12.4 mm
2.6 mm
FPM
Individual Part
0,3634 RON - 0,3634 RON Solicitați termenul de livrare aici
9.2 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,609 RON - 0,609 RON 100 În stoc
20.2 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
59 În stoc
32.9 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
694,2403 RON - 694,2403 RON Solicitați termenul de livrare aici
FPM
Imperial O-Ring Kit
106,7932 RON - 106,7932 RON Solicitați termenul de livrare aici
NBR
Imperial O-Ring Kit
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
37.7 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
36.1 mm
3.5 mm
FPM
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
43.8 mm
5.3 mm
FPM
Individual Part
0,5501 RON - 0,5501 RON Solicitați termenul de livrare aici
18.7 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,268 RON - 0,268 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
1.8 mm
NBR
Individual Part
94 În stoc
4.5 mm
1.8 mm
FPM
Individual Part
0,6399 RON - 0,6399 RON 80 În stoc
21.8 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
89 În stoc
34.5 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,421 RON - 0,421 RON 90 În stoc
12.4 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
0,4855 RON - 0,4855 RON 100 În stoc
15.5 mm
2.6 mm
NBR
Individual Part
Solicitați termenul de livrare aici
37.7 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
0,6736 RON - 0,6736 RON 100 În stoc
23.4 mm
3.5 mm
NBR
Individual Part
  • din 4
Garnituri inelare 20.22 mm 3.53 mm NBR Negru

10405291

Interval de preț
0,609 RON - 0,609 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    20.2 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 32.92 mm 3.53 mm NBR Negru

10405376


Niveluri de stoc
59 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    32.9 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 4.48 mm 1.78 mm FPM Negru

10405468


Niveluri de stoc
94 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    1.8 mm
  • ID
    4.5 mm
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    20
Garnituri inelare 21.82 mm 3.53 mm NBR Negru

10405307

Interval de preț
0,6399 RON - 0,6399 RON

Niveluri de stoc
80 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    21.8 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 34.52 mm 3.53 mm NBR Negru

10405383


Niveluri de stoc
89 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    34.5 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10
Garnituri inelare 12.37 mm 2.62 mm NBR Negru

10405239

Interval de preț
0,421 RON - 0,421 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    12.4 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    13
Garnituri inelare 15.54 mm 2.62 mm NBR Negru

10405253

Interval de preț
0,4855 RON - 0,4855 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    15.5 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    13
Garnituri inelare 23.4 mm 3.53 mm NBR Negru

10405314

Interval de preț
0,6736 RON - 0,6736 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    23.4 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    10