Meniu Caută

Inele O și truse Imperial

În stoc

O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.

  • Împiedică pătrunderea lichidelor și scurgerile de gaz.
  • Garnituri inelare imperiale, garnituri inelare metrice, garnituri inelare metrice europene și garnituri inelare (ORFS).
  • Pentru utilizare în aplicații statice și dinamice.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
62 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate ID YxY Material Tip Cumpără
Solicitați termenul de livrare aici
37.5 mm
5.3 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
37.7 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
3.5 mm
FPM 75
2
0,2615 RON - 0,2615 RON Solicitați termenul de livrare aici
6.1 mm
1.8 mm
NBR 70
2
0,5065 RON - 0,5065 RON 11 În stoc
17.1 mm
2.6 mm
NBR 70
2
0,7448 RON - 0,7448 RON 10 În stoc
28.2 mm
3.5 mm
NBR 70
2
Solicitați termenul de livrare aici
40.7 mm
5.3 mm
NBR 70
2
Solicitați termenul de livrare aici
9.3 mm
1.8 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
18.6 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
1.8 mm
FPM 75
2
1,4101 RON - 1,4101 RON 913 În stoc
9.2 mm
2.6 mm
FPM 75
2
1,4101 RON - 1,4101 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.8 mm
2.6 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
23.4 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
36.1 mm
3.5 mm
FPM 75
2
190 În stoc
29.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
26.6 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
40.7 mm
5.3 mm
FPM 75
2
5,1478 RON - 5,1478 RON Solicitați termenul de livrare aici
31.3 mm
3.5 mm
FPM 75
2
Solicitați termenul de livrare aici
21.8 mm
3.5 mm
FPM 75
2
0,141 RON - 0,141 RON Solicitați termenul de livrare aici
2.9 mm
1.8 mm
NBR 70
2
  • din 4
Garnituri inelare 17.1 mm 2.6 mm NBR 70 Negru

10405260

Interval de preț
0,5065 RON - 0,5065 RON

Niveluri de stoc
11 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    17.1 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    100
Garnituri inelare 28.2 mm 3.5 mm NBR 70 Negru

10405345

Interval de preț
0,7448 RON - 0,7448 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    28.2 mm
  • Material complet
    Cauciuc nitril butadien
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    100
Garnituri inelare 9.2 mm 2.6 mm FPM 75 Negru

10405512

Interval de preț
1,4101 RON - 1,4101 RON

Niveluri de stoc
913 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    2.6 mm
  • ID
    9.2 mm
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    100
Garnituri inelare 29.8 mm 3.5 mm FPM 75 Negru

10405659


Niveluri de stoc
190 În stoc
Caracteristici
  • YxY
    3.5 mm
  • ID
    29.8 mm
  • Material complet
    Fluoroelastomer 75
  • Culoare
    Negru
  • Număr de bucăți
    100