O-ringurile și kiturile Imperial sunt utilizate pentru etanșare în aplicații statice și dinamice. Previne scurgerile și contaminarea într-o varietate de aplicații. Aceste kituri sunt ambalate pentru a păstra sigiliile intacte pe parcursul depozitării și transportului. Utilizate în sectoarele auto, instalații sanitare și producție.
Material: FPM 75, NBR 70 Culoare: Negru Cod Serie: SRV0058, SR6150, SRV0057, SRV0056
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | ID | YxY | Material | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4107 RON - 0,4107 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.488 in
12.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,5941 RON - 0,5941 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,3847 RON - 0,3847 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.425 in
10.8 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,6872 RON - 0,6872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
0,204 RON - 0,204 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.177 in
4.5 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
2,8203 RON - 2,8203 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.795 in
20.2 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
0,6243 RON - 0,6243 RON | 94 În stoc |
0.303 in
7.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.61 in
15.5 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.673 in
17.1 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,6243 RON - 0,6243 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.209 in
5.3 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.528 in
13.4 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.736 in
18.7 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
0,6571 RON - 0,6571 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.921 in
23.4 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.484 in
37.7 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.146 in
3.7 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
88 În stoc |
0.24 in
6.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
FPM 75
|
2
|
|||
Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.421 in
36.1 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
0,3545 RON - 0,3545 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.362 in
9.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
NBR 70
|
2
|
||
89 În stoc |
1.358 in
34.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
59 În stoc |
1.295 in
32.9 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
NBR 70
|
2
|
|||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina