Meniu Caută

Inserții de tub dreptunghiulare - Multifunctionale

În stoc

Inserțiile pentru tub dreptunghiular multifuncționale sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi dreptunghiulare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.

O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.

Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.

  • Ideale atunci când estetica nu este o prioritate.
  • Se potrivesc strâns în tubul dreptunghiular, prevenind contaminarea și oferind siguranță.
  • Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu un ciocan.
Material: LDPE Culoare: Alb, Gri, Negru Cod Serie: SRILR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
68 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate B h A h1 Grosime maximă perete Minimum Wall Thickness Cumpără
0,1343 RON - 0,2089 RON 5000 În stoc
15.0 mm
11.5 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
0,3113 RON - 0,4842 RON 2275 În stoc
20.0 mm
11.5 mm
45.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,5227 RON - 0,8132 RON 1775 În stoc
25.0 mm
11.5 mm
35.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,6203 RON - 0,965 RON 720 În stoc
40.0 mm
12.5 mm
50.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
1,5977 RON - 2,4853 RON 100 În stoc
60.0 mm
24.5 mm
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,2659 RON - 0,4136 RON 4500 În stoc
25.0 mm
11.5 mm
40.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,2133 RON - 0,3318 RON 3033 În stoc
20.0 mm
11.5 mm
30.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
1,0093 RON - 1,5701 RON 3053 În stoc
60.0 mm
24.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
1,127 RON - 1,7532 RON 450 În stoc
20.0 mm
21.5 mm
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1666 RON - 0,2592 RON 6800 În stoc
15.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.0 mm
2,2429 RON - 3,489 RON 350 În stoc
70.0 mm
22.0 mm
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2144 RON - 0,3336 RON 9000 În stoc
20.0 mm
11.5 mm
25.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,1289 RON - 0,2005 RON 17500 În stoc
10.0 mm
11.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0.8 mm
3,7455 RON - 5,8264 RON 220 În stoc
50.0 mm
28.0 mm
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,8642 RON - 1,3444 RON 1500 În stoc
25.0 mm
18.0 mm
85.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
0,5565 RON - 0,8657 RON 1300 În stoc
25.0 mm
18.0 mm
70.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
1.5 mm
0,8732 RON - 1,3584 RON 175 În stoc
40.0 mm
14.5 mm
80.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
5,9454 RON - 9,2484 RON 125 În stoc
80.0 mm
24.5 mm
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2271 RON - 0,3532 RON 5000 În stoc
15.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1.0 mm
2,0066 RON - 3,1214 RON 430 În stoc
40.0 mm
15.0 mm
90.0 mm
5.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
  • din 4
Inserție tub dreptunghiular 20.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negru LDPE

20590710

Interval de preț
0,2089 RON - 0,1343 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • A
    20.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 45.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru LDPE

20590857

Interval de preț
0,4842 RON - 0,3113 RON

Niveluri de stoc
2275 În stoc
Caracteristici
  • A
    45.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 35.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru LDPE

20590796

Interval de preț
0,8132 RON - 0,5227 RON

Niveluri de stoc
1775 În stoc
Caracteristici
  • A
    35.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 50.0 mm 40.0 mm 1.5 mm 3.0 mm Negru LDPE

20590925

Interval de preț
0,965 RON - 0,6203 RON

Niveluri de stoc
720 În stoc
Caracteristici
  • A
    50.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    12.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591304

Interval de preț
2,4853 RON - 1,5977 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 40.0 mm 25.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru LDPE

20590833

Interval de preț
0,4136 RON - 0,2659 RON

Niveluri de stoc
4500 În stoc
Caracteristici
  • A
    40.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 30.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru LDPE

20590765

Interval de preț
0,3318 RON - 0,2133 RON

Niveluri de stoc
3033 În stoc
Caracteristici
  • A
    30.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Negru LDPE

20591113

Interval de preț
1,5701 RON - 1,0093 RON

Niveluri de stoc
3053 În stoc
Caracteristici
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591267

Interval de preț
1,7532 RON - 1,127 RON

Niveluri de stoc
450 În stoc
Caracteristici
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 25.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.5 mm Negru LDPE

20590727

Interval de preț
0,2592 RON - 0,1666 RON

Niveluri de stoc
6800 În stoc
Caracteristici
  • A
    25.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Negru LDPE

20591182

Interval de preț
3,489 RON - 2,2429 RON

Niveluri de stoc
350 În stoc
Caracteristici
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 25.0 mm 20.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru LDPE

20590734

Interval de preț
0,3336 RON - 0,2144 RON

Niveluri de stoc
9000 În stoc
Caracteristici
  • A
    25.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 20.0 mm 10.0 mm 0.8 mm 2.0 mm Negru LDPE

20590703

Interval de preț
0,2005 RON - 0,1289 RON

Niveluri de stoc
17500 În stoc
Caracteristici
  • A
    20.0 mm
  • B
    10.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.8 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591380

Interval de preț
5,8264 RON - 3,7455 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 85.0 mm 25.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Negru LDPE

20591137

Interval de preț
1,3444 RON - 0,8642 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • A
    85.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 70.0 mm 25.0 mm 1.5 mm 2.5 mm Negru LDPE

20591021

Interval de preț
0,8657 RON - 0,5565 RON

Niveluri de stoc
1300 În stoc
Caracteristici
  • A
    70.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    18.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserție tub dreptunghiular 80.0 mm 40.0 mm 1.0 mm 3.0 mm Negru LDPE

20591083

Interval de preț
1,3584 RON - 0,8732 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • A
    80.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular Negru LDPE

20591403

Interval de preț
9,2484 RON - 5,9454 RON

Niveluri de stoc
125 În stoc
Caracteristici
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 40.0 mm 15.0 mm 1.0 mm 2.0 mm Negru LDPE

20590819

Interval de preț
0,3532 RON - 0,2271 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • A
    40.0 mm
  • B
    15.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserție tub dreptunghiular 90.0 mm 40.0 mm 2.0 mm 4.0 mm Negru LDPE

20591151

Interval de preț
3,1214 RON - 2,0066 RON

Niveluri de stoc
430 În stoc
Caracteristici
  • A
    90.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm