Meniu Caută

Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

Inserțiile rectangulare ușoare prezintă striații pentru facilitarea montării și pentru o fixare fermă, oferind un finisaj ordonat și atractiv.
Numărul piesei Essentra:

10246962

Numărul piesei producătorului:

460937

1567 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
300 - 2999 0,7904 RON
3000 + 0,2984 RON
Ambalaj standard: 3000

Comandă în multiplu de 300

Preț total:

237,12 RON

300 x 0,7904 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 20.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.5 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 3926909790

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne