10246979
460939
Cantitate | Preț unitar |
---|---|
300 - 2999 | 1,0362 RON |
3000 + | 0,3915 RON |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
L | 1.181 in |
---|---|
L | 30.0 mm |
L1 | 0.591 in |
L1 | 15.0 mm |
h | 0.394 in |
h | 10.0 mm |
h1 | 0.138 in |
h1 | 3.5 mm |
T1 | 0.079 in |
T1 | 2.0 mm |
T2 | 0.039 in |
T2 | 1.0 mm |
Material complet | Polietilenă |
Culoare | Negru |
Finalizare | Lustruit |
Cod Vamal | 3926909790 |
Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore
Vă mulțumim pentru că ne-ați contactat. Vă vom scrie în cel mai scurt timp
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina