Meniu Caută

Dreptunghiular Inserție tub 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

Inserțiile rectangulare ușoare prezintă striații pentru facilitarea montării și pentru o fixare fermă, oferind un finisaj ordonat și atractiv.
Numărul piesei Essentra:

10246993

Numărul piesei producătorului:

460942

1000 În stoc Pentru mai multe informații Livrare și retur
Loading...
Informații preț SKU
Cantitate Preț unitar
200 - 1999 1,4104 RON
2000 + 0,5339 RON
Ambalaj standard: 2000

Comandă în multiplu de 200

Preț total:

282,08 RON

200 x 1,4104 RON

Adăugare mostră +

Informații utile

Documente

Specificații

Imperial
Metric
Caracteristici SKU
L 40.0 mm
L1 15.0 mm
h 10.0 mm
h1 3.5 mm
T1 2.0 mm
T2 1.0 mm
Material complet Polietilenă
Culoare Negru
Finalizare Lustruit
Cod Vamal 3923509000

Nu găsiți ce căutați?
Spuneți-ne ce anume căutați...

Trimiteți-ne solicitarea dvs. și vom depune eforturi pentru a vă răspunde în termen de 48 de ore

Contactați-ne