Inserțiile și glisierele dreptunghiulare sunt ideale pentru cele mai populare dimensiuni și calibre de tuburi dreptunghiulare. Când sunt introduse într-un capăt de tub, oferă un aspect curat și ordonat aplicației finite.
Au un design cu nervuri pentru o inserare ușoară și o potrivire pozitivă. Aceste inserții oferă protecție la suprafață și previn pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți în secțiunea interioară a țevii sau tubului.
Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră. Gama noastră vastă vă stă la dispoziție cu o serie de dimensiuni și opțiuni de culoare.
Material: ABS, LDPE, PE Culoare: Negru, Alb, Gri, Argintiu, Maro, Albastru, Verde, Roșu, Galben Cod Serie: SRANR, SR1550
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | B | T2 | Culoare | A | Material | T1 | Tip | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5,0246 RON - 12,7326 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
6,9687 RON - 21,0156 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Negru
|
3.543 in
90.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
4,5326 RON - 11,5111 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
2.362 in
60.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
2,5786 RON - 5,6943 RON | 526 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
6,3526 RON - 19,2084 RON | 5 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
5,9948 RON - 13,2326 RON | 130 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.217 in
5.5 mm
|
1
|
||
1,4923 RON - 2,4233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Gri
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,6565 RON - 2,7108 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
1,4923 RON - 2,4233 RON | 98 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
6,9687 RON - 21,0156 RON | 10 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
Negru
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
3,8334 RON - 11,1991 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
6,9413 RON - 20,9061 RON | 14 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
Negru
|
3.937 in
100.0 mm
|
PE
|
0.177 in
4.5 mm
|
1
|
||
1,1723 RON - 2,14 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
1.378 in
35.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
6,0612 RON - 13,3054 RON | 7 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
5,3121 RON - 11,6373 RON | 6 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
5,1574 RON - 11,2984 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
1,8284 RON - 4,046 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Alb
|
1.969 in
50.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
6,1676 RON - 18,6489 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Gri
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
2,2995 RON - 7,8158 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
Negru
|
2.165 in
55.0 mm
|
PE
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
6,1143 RON - 18,4761 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Negru
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina