Meniu Caută

Inserții de tub oval

În stoc

Inserțiile și glisierele ovale sunt ideale pentru și mai multă calitate înaltă și un aspect finit la capătul tubului oval. Folosite de obicei în aplicații de mobilier și echipamente industriale, versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă o mulțime de opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și o potrivire de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

Se introduc în capetele tuburilor ovale, cum ar fi scaunele și picioarele mesei. Sunt disponibile pentru cele mai populare dimensiuni și calibre.

Gama noastră are o serie de opțiuni care permit montarea și îndepărtarea ușoară și o fixare sigură. Vă sunt oferite opțiuni cu nervuri care oferă o intrare ușoară și o potrivire pozitivă. Durabile și rezistente, la noi veți găsi cu siguranță o inserție pentru următorul dumneavoastră proiect.

  • Au un design oval. Sunt ideale pentru a adăuga un aspect finit de înaltă calitate unei aplicații.
  • Ideal pentru calibre de dimensiuni populare.
  • Montare și demontare ușoară și fixare sigură.
Material: ABS, PE, LDPE - PIR Culoare: Natural, Negru, Alb, Gri, Crom Cod Serie: SR5732, SR1557, SR1558

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
55 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate T2 h Material L L1 h1 T1 Cumpără
1,1212 RON - 2,2762 RON 1125 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7899 RON - 1,0939 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,9912 RON - 1,3691 RON 475 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,6976 RON - 2,7381 RON 50 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,8145 RON - 1,1267 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.2 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,9912 RON - 1,3691 RON 490 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,0993 RON - 2,0125 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
5,0109 RON - 11,1858 RON 90 În stoc
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
5,0109 RON - 11,1858 RON 165 În stoc
10.0 mm
ABS
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
1,6976 RON - 3,7376 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
0,7899 RON - 1,0939 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
30.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
2,4096 RON - 3,2118 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
6,996 RON - 15,6405 RON Solicitați termenul de livrare aici
10.0 mm
ABS
45.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
1.2 mm
0,9912 RON - 1,3691 RON 100 În stoc
1.5 mm
11.5 mm
PE
35.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,6292 RON - 2,656 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
11.5 mm
PE
48.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,725 RON - 3,8061 RON 50 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.5 mm
3,4364 RON - 6,7359 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
13.0 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,7009 RON - 1,8293 RON 2023 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
38.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,6976 RON - 2,7381 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
11.5 mm
PE
50.0 mm
20.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
4,1894 RON - 8,7978 RON 1180 În stoc
1.0 mm
11.5 mm
PE
60.0 mm
30.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
  • din 3
Oval Inserție tub 50.0 mm 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Negru PE

10258026

Interval de preț
2,2762 RON - 1,1212 RON

Niveluri de stoc
1125 În stoc
Caracteristici
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Negru PE

10216026

Interval de preț
1,3691 RON - 0,9912 RON

Niveluri de stoc
475 În stoc
Caracteristici
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 50.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10216187

Interval de preț
2,7381 RON - 1,6976 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • L
    50.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Alb PE

10216002

Interval de preț
1,3691 RON - 0,9912 RON

Niveluri de stoc
490 În stoc
Caracteristici
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 30.0 mm 15.0 mm 1.5 mm Natural ABS

10289839

Interval de preț
11,1858 RON - 5,0109 RON

Niveluri de stoc
90 În stoc
Caracteristici
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.5 mm
Oval Inserție tub 30.0 mm 15.0 mm 1.2 mm Natural ABS

10289822

Interval de preț
11,1858 RON - 5,0109 RON

Niveluri de stoc
165 În stoc
Caracteristici
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    1.2 mm
Oval Inserție tub 35.0 mm 20.0 mm 2.0 mm 1.5 mm Gri PE

10216019

Interval de preț
1,3691 RON - 0,9912 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • L
    35.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.5 mm
Oval Inserție tub 50.0 mm 30.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Gri PE

10216231

Interval de preț
3,8061 RON - 1,725 RON

Niveluri de stoc
50 În stoc
Caracteristici
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 38.0 mm 20.0 mm 3.0 mm 1.0 mm Negru PE

10258019

Interval de preț
1,8293 RON - 0,7009 RON

Niveluri de stoc
2023 În stoc
Caracteristici
  • L
    38.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Oval Inserție tub 60.0 mm 30.0 mm 2.0 mm 1.0 mm Negru PE

10258057

Interval de preț
8,7978 RON - 4,1894 RON

Niveluri de stoc
1180 În stoc
Caracteristici
  • L
    60.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T2
    1.0 mm