Meniu Caută

Inserții de tub pătrat

În stoc

Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.

Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.

Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.

  • Produs de finisare utilizat pentru produse tubulare pătrate.
  • Ideale de utilizat pe mobilier și echipamente industriale.
  • Ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor și protejează tubul de elementele externe.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
311 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate AxA h Culoare Material Finalizare t Tip Cumpără
0,7942 RON - 2,154 RON 3600 În stoc
40.0 mm
14.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
0,6322 RON - 0,8116 RON 8343 În stoc
25.0 mm
11.5 mm
Roșu
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
0,2861 RON - 0,8379 RON 7750 În stoc
25.0 mm
11.5 mm
Gri închis
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
0,4346 RON - 1,2757 RON 279 În stoc
30.0 mm
11.5 mm
Gri închis
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
0,7942 RON - 2,154 RON 2218 În stoc
40.0 mm
14.5 mm
Gri închis
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
3,992 RON - 5,3086 RON 250 În stoc
65.0 mm
14.5 mm
Negru
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
1,3202 RON - 3,0573 RON 2500 În stoc
50.0 mm
14.5 mm
Gri
LDPE - PIR
Erodat
3.0 mm
1
3,3379 RON - 5,0168 RON Solicitați termenul de livrare aici
63.5 mm
14.5 mm
Negru
PE
Lustruit
3.0 mm
1
3,4061 RON - 7,5043 RON 850 În stoc
60.0 mm
24.3 mm
Negru
PE
Erodat
4.0 mm
1
0,5762 RON - 1,3785 RON Solicitați termenul de livrare aici
28.6 mm
12.4 mm
Negru
LDPE - PIR
Lustruit
2.0 mm
1
0,6322 RON - 0,8116 RON 50342 În stoc
25.0 mm
Albastru
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
3,992 RON - 5,3086 RON 1575 În stoc
65.0 mm
14.5 mm
Negru
LDPE
Erodat
3.0 mm
2,7084 RON - 3,0255 RON Solicitați termenul de livrare aici
60.0 mm
18.5 mm
Negru
PE
Lustruit
2.5 mm
1
0,5422 RON - 0,6336 RON 2500 În stoc
19.0 mm
11.5 mm
Maro
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
1,0205 RON - 2,0706 RON 3000 În stoc
38.0 mm
14.5 mm
Alb
LDPE - PIR
Lustruit
3.0 mm
1
0,5422 RON - 0,6336 RON 2300 În stoc
19.0 mm
11.5 mm
Albastru
LDPE - PIR
Erodat
2.5 mm
1
0,428 RON - 0,9432 RON 1575 În stoc
20.0 mm
16.2 mm
Negru
PE
Lustruit
2.0 mm
1
0,5346 RON - 1,178 RON Solicitați termenul de livrare aici
25.0 mm
19.0 mm
Negru
PE
Lustruit
2.0 mm
1
0,7139 RON - 0,9236 RON 400 În stoc
12.0 mm
7.0 mm
Alb
PE
Erodat
2.0 mm
1
0,456 RON - 0,6384 RON 3500 În stoc
13.0 mm
11.5 mm
Negru
PE
Erodat
2.0 mm
1
  • din 16
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Mid Grey PE

10077849

Interval de preț
2,154 RON - 0,7942 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Red PE

10081464

Interval de preț
0,8116 RON - 0,6322 RON

Niveluri de stoc
8343 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077962

Interval de preț
0,8379 RON - 0,2861 RON

Niveluri de stoc
7750 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 30.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077986

Interval de preț
1,2757 RON - 0,4346 RON

Niveluri de stoc
279 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    30.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Dark Grey PE

10077993

Interval de preț
2,154 RON - 0,7942 RON

Niveluri de stoc
2218 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079294

Interval de preț
5,3086 RON - 3,992 RON

Niveluri de stoc
250 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Grey PE

10078020

Interval de preț
3,0573 RON - 1,3202 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    50.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 24.3 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10081068

Interval de preț
7,5043 RON - 3,4061 RON

Niveluri de stoc
850 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    24.3 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 2.5 mm 1.0 mm Blue PE

10081488

Interval de preț
0,8116 RON - 0,6322 RON

Niveluri de stoc
50342 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    25.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Material complet
    Polietilenă
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10079621

Interval de preț
5,3086 RON - 3,992 RON

Niveluri de stoc
1575 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Brown PE

10081310

Interval de preț
0,6336 RON - 0,5422 RON

Niveluri de stoc
2500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 38.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10079881

Interval de preț
2,0706 RON - 1,0205 RON

Niveluri de stoc
3000 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    38.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Blue PE

10081303

Interval de preț
0,6336 RON - 0,5422 RON

Niveluri de stoc
2300 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 16.2 mm 2.0 mm 1.0 mm Black PE

10376911

Interval de preț
0,9432 RON - 0,428 RON

Niveluri de stoc
1575 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    16.2 mm
  • h1
    5.8 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.0 mm 7.0 mm 2.0 mm 1.0 mm White PE

10180792

Interval de preț
0,9236 RON - 0,7139 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    12.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 1.5 mm Black PE

10326893

Interval de preț
0,6384 RON - 0,456 RON

Niveluri de stoc
3500 În stoc
Caracteristici
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.5 mm