Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2861 RON - 0,8379 RON | 7750 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,2588 RON - 0,7518 RON | 800 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,3092 RON - 0,8865 RON | 6450 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,8324 RON - 1,8205 RON | 2637 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,5796 RON - 1,2796 RON | 180 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.457 in
11.6 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6322 RON - 0,8116 RON | 50342 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
|
Albastru
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,0695 RON - 2,6821 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.126 in
28.6 mm
|
0.488 in
12.4 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1908 RON - 0,5095 RON | 1500 În stoc |
0.551 in
14.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 3,6241 RON - 8,9079 RON | 685 În stoc |
2.953 in
75.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,5346 RON - 1,178 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,9347 RON - 2,7655 RON | 5000 În stoc |
2.362 in
60.0 mm
|
0.957 in
24.3 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 0,6322 RON - 0,8116 RON | 6072 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Maro
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 9,8878 RON - 61,4536 RON | 364 În stoc |
3.543 in
90.0 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Erodat
|
0.197 in
5.0 mm
|
1
|
||
| 0,4883 RON - 1,0993 RON | 1800 În stoc |
0.866 in
22.0 mm
|
0.768 in
19.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 1,3202 RON - 3,0573 RON | 500 În stoc |
2 in
50.8 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 1,3202 RON - 3,0573 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2525 RON - 0,5854 RON | 1321 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 7,7744 RON - 17,1767 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
0.807 in
20.5 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,1394 RON - 0,3392 RON | 4082 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
PE
|
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 1,0205 RON - 2,0706 RON | 3000 În stoc |
1.496 in
38.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina