Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile și glisierele pătrate oferă un aspect finit și oferă protecție la capătul tuburilor, stâlpilor și tuburilor pătrate. Avem două modele disponibile: nervurate, pentru o aderență maximă, care pot fi folosite pe mai multe dispozitive cu tub de măsurare, sau cu o tijă simplă, care se potrivește în mod specific unui dispozitiv cu tub de măsurare, oferindu-vă un pas care să vă ajute cu o instalare ușoară.
Proiectate să ofere o conexiune strânsă pe o varietate de produse tubulare. O parte din gamă ajută la prevenirea deteriorării pardoselilor sau a altor suprafețe, precum și la protecția tuburilor împotriva elementelor externe.
Ele vin într-o varietate de opțiuni și stiluri: inserții standard cu nervuri pătrate, inserții pătrate ușoare și inserții pătrate metalice. Utilizate în mod obișnuit în aplicații de mobilier și echipamente industriale. Versatilitatea materialelor, finisajelor și culorilor oferă opțiuni pentru a maximiza aspectul estetic și potrivirea de cea mai bună calitate pentru aplicația dumneavoastră.
Material: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Culoare: Argintiu, Negru, Alb, Gri, Albastru, Roșu, Galben, Maro, Verde, Gri închis Cod Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | AxA | h | Culoare | Material | Finalizare | t | Tip | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3202 RON - 3,0573 RON | 2500 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 4,8976 RON - 11,0074 RON | 115 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
0.815 in
20.7 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.138 in
3.5 mm
|
1
|
||
| 0,4346 RON - 1,2757 RON | 279 În stoc |
1.181 in
30.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,7942 RON - 2,154 RON | 2218 În stoc |
1.575 in
40.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 3,6241 RON - 9,0886 RON | 200 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,1128 RON - 2,4477 RON | 640 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.76 in
19.3 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,3202 RON - 3,0573 RON | 1000 În stoc |
1.969 in
50.0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,6231 RON - 1,3755 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.181 in
30.0 mm
|
0.756 in
19.2 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,8802 RON - 6,4343 RON | 1500 În stoc |
1.748 in
44.4 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
Negru
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,876 RON - 1,1362 RON | 450 În stoc |
0.472 in
12.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,2905 RON - 0,7686 RON | 3100 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,261 RON - 0,6785 RON | 5400 În stoc |
0.63 in
16.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Negru
|
PE
|
Lustruit
|
0.079 in
2.0 mm
|
2
|
||
| 0,2861 RON - 0,8379 RON | 2478 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri închis
|
LDPE - PIR
|
Lustruit
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4427 RON - 0,6198 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.512 in
13.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Gri
|
PE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 1,2433 RON - 2,7483 RON | 1080 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
0.465 in
11.8 mm
|
Negru
|
TPE/TPV - PIR
|
Erodat
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,3106 RON - 0,8366 RON | 10650 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Alb
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,5422 RON - 0,6336 RON | 2500 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Maro
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 3,3788 RON - 9,0886 RON | 2400 În stoc |
3 in
76.2 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,3106 RON - 0,8366 RON | 20698 În stoc |
0.591 in
15.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Negru
|
LDPE
|
Erodat
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
||
| 0,7397 RON - 2,5987 RON | 2500 În stoc |
1 in
25.4 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Albastru
|
LDPE - PIR
|
Erodat
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina