Inserțiile cu tub rotund multifuncțional sunt o alegere ideală atunci când estetica produsului final nu este o prioritate. Se potrivesc strâns în țevi rotunde, stâlpi sau bare și ajută la prevenirea contaminării, oferind în același timp siguranță și un finisaj curat la marginile ascuțite ale tuburilor proaspăt tăiate.
O gamă practică și rentabilă , care include pereți mai subțiri și o mare varietate de dimensiuni, îndeplinind cerințele esențiale de protecție a inserției tubului. Sunt o alegere practică, mai ales dacă aspectul aplicației dumneavoastră nu este un factor crucial.
Ușor de instalat prin apăsare manuală sau cu ajutorul unui ciocan, rezultând un proces de asamblare rapid și eficient. Pot fi utilizate în construcția de mașini sau în orice aplicație în care este necesară tubulatura structurală. Se recomandă să alegeți o opțiune colorată pentru a îmbunătăți aspectul estetic al proiectului finalizat, deoarece se va integra cu vopseaua și va oferi un finisaj vizual plăcut.
Material: LDPE Culoare: Gri, Alb, Negru Cod Serie: SRILT
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H1 | Culoare | h | Grosime maximă perete | D | Minimum Wall Thickness | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,2947 RON - 1,4386 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,4771 RON - 0,5301 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,434 RON - 3,8155 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.157 in
4.0 mm
|
Gri
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
3.15 in
80.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 4,8443 RON - 5,3826 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,0865 RON - 5,6517 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
1.142 in
29.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
4.488 in
114.0 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
| 0,6472 RON - 0,7192 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,9116 RON - 1,0129 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.807 in
20.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,3216 RON - 0,3574 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,3488 RON - 0,3876 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,3518 RON - 0,3909 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,419 RON - 0,4655 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,5566 RON - 0,6185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,43 RON - 0,4778 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3397 RON - 0,3775 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.453 in
11.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
1.339 in
34.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,2317 RON - 1,3685 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 4,8287 RON - 5,3652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Alb
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,8287 RON - 5,3652 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
1.122 in
28.5 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4499 RON - 1,611 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.236 in
6.0 mm
|
Gri
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
2.992 in
76.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
||
| 0,6404 RON - 0,7116 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Alb
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,099 RON - 1,2212 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.197 in
5.0 mm
|
Gri
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.138 in
3.5 mm
|
2.559 in
65.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina