Meniu Caută

Inserții de tub rotunde - Multifunctionale PCR

În stoc

Rotunde inserts sunt utilizate ca componente de protecție multifuncționale. În etapa finală a unui proiect, atunci când este necesară o protecție semnificativă împotriva impactului, aceasta este asigurată de grosimea capului inserției tubului. Funcția principală este de a preveni pătrunderea contaminanților, cum ar fi murdăria, praful și umiditatea. De asemenea, protejează împotriva marginilor ascuțite create de tăieturi. Se introduce cu ușurință manual sau cu un ciocan, pentru o asamblare rapidă. Utilizată frecvent în aplicații de formare a tuburilor metalice pentru mobilier industrial, vehicule specializate, semne de circulație și schelărie.

Această serie este fabricată din material reciclat post-consum, care este conceput pentru a susține ambițiile ESG ale Essentra și ale clienților noștri. Material: LDPE - PCR Culoare: Negru Cod Serie: SRILTPCR

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
70 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate h h1 Grosime maximă perete D Minimum Wall Thickness Cumpără
1,1977 RON - 1,3308 RON 3600 În stoc
21.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
70.0 mm
1.5 mm
1,3854 RON - 1,5393 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
6.0 mm
4.0 mm
76.0 mm
1.6 mm
4,7879 RON - 5,3199 RON 1140 În stoc
28.5 mm
6.0 mm
4.5 mm
120.0 mm
2.0 mm
0,5413 RON - 0,6015 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
50.8 mm
1.2 mm
0,1934 RON - 0,2149 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
2.5 mm
30.0 mm
1.0 mm
0,6027 RON - 0,9375 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
3.2 mm
44.5 mm
1.2 mm
5,9777 RON - 6,6419 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
150.0 mm
2.0 mm
0,1494 RON - 0,2325 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
2.0 mm
22.0 mm
1.0 mm
4,7109 RON - 5,2344 RON Solicitați termenul de livrare aici
29.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
105.0 mm
2.0 mm
5,0262 RON - 5,5846 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
6.0 mm
7.0 mm
127.0 mm
3.2 mm
1,2591 RON - 1,399 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.5 mm
6.0 mm
3.5 mm
75.0 mm
1.0 mm
1,7001 RON - 2,6447 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
85.0 mm
1.5 mm
0,0914 RON - 0,1423 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,0987 RON - 0,1536 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
13.0 mm
1.0 mm
2,5397 RON - 2,8219 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
90.0 mm
1.5 mm
0,313 RON - 0,4869 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
0,6062 RON - 0,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
45.0 mm
1.0 mm
0,6352 RON - 0,7057 RON 5000 În stoc
14.5 mm
5.0 mm
3.0 mm
55.0 mm
1.0 mm
0,0947 RON - 0,1473 RON Solicitați termenul de livrare aici
11.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
12.0 mm
1.0 mm
5,5026 RON - 6,114 RON Solicitați termenul de livrare aici
33.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
133.0 mm
2.0 mm
  • din 4
Inserții pentru tuburi rotunde 70.0 mm Negru LDPE - PCR

20753719

Interval de preț
1,3308 RON - 1,1977 RON

Niveluri de stoc
3600 În stoc
Caracteristici
  • D
    70.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    21.0 mm
  • Grosime maximă perete
    3.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 120.0 mm Negru LDPE - PCR

20753214

Interval de preț
5,3199 RON - 4,7879 RON

Niveluri de stoc
1140 În stoc
Caracteristici
  • D
    120.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • h
    28.5 mm
  • Grosime maximă perete
    4.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserții pentru tuburi rotunde 55.0 mm Negru LDPE - PCR

20753658

Interval de preț
0,7057 RON - 0,6352 RON

Niveluri de stoc
5000 În stoc
Caracteristici
  • D
    55.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • Grosime maximă perete
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm