Meniu Caută

Inserții filetate - metrice

În stoc

Inserțiile filetate cu perete filetat înlocuiesc filetele dezlipite sau rupte cu filete mai puternice, garantând o conexiune stabilă. Au un filet interior care permite introducerea și fixarea fermă a unui șurub sau bolț.

Sunt simplu de instalat și îndepărtat și vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material. Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.

Utilizate la scară largă într-o varietate de aplicații industriale, inclusiv în echipamentele auto, aerospațiale și medicale.

  • Inserțiile filetate cu un perete filetat înlocuiesc filetele tocite sau rupte cu filete mai puternice.
  • Vă ajută să evitați tocirea filetului sau distorsionarea care pot apărea atunci când un șurub sau bolț este introdus și scos în mod repetat din material.
  • Odată în poziție, inserția oferă o prindere sigură care nu se va mișca.
Material: Oţel carbon, Oţel inoxidabil 303 Cod Serie: SRTR1535, SRTR1530, SRTR1520, SRTR1525, SR22002, SRTR1510

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
66 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Int. tip filet d1 Inst. tap drill size l1 Tip inserție Int. d1 tol. 6H Material Ext. tip filet d2 Cumpără
49,521 RON - 82,5351 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
15/16"
0.87
Aplicații intense
M16 x 2.00
Oţel carbon
UNF
28,5075 RON - 47,4956 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
12.8
14.0
Pereți subțiri
M10 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
Fine
19,7983 RON - 33,014 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
16.8
18.0
Aplicații intense
M12 x 1.75
Oţel carbon
Fine
15,2411 RON - 25,4188 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
12.8
14.0
Aplicații intense
M 8 x 1.00
Oţel carbon
Fine
15,1399 RON - 25,2162 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
10.8
12.0
Aplicații intense
M 6 x 1.00
Oţel carbon
Fine
78,2817 RON - 130,4864 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
28.0
30.0
Aplicații intense
M20 x 2.50
Oţel carbon
Non-Std
50,1793 RON - 83,5984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
28.0
30.0
Aplicații intense
M20 x 1.50
Oţel carbon
Non-Std
23,6465 RON - 39,4447 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
16.8
18.0
Aplicații intense
M12 x 1.25
Oţel carbon
Fine
43,0904 RON - 71,8511 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
14.2
16.0
Pereți subțiri
M12 x 1.75
Oţel inoxidabil 303
Fine
12,8107 RON - 21,3173 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
10.8
12.0
Pereți subțiri
M 8 x 1.25
Oţel carbon
Fine
109,726 RON - 182,8936 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
15/16"
0.9
Aplicații intense
M16 x 2.00
Oţel inoxidabil 303
UNF
25,0137 RON - 41,7232 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
37/64"
0.50
Aplicații intense
M10 x 1.50
Oţel carbon
UNC
68,256 RON - 113,7262 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
37/64"
0.5
Aplicații intense
M10 x 1.50
Oţel inoxidabil 303
UNC
34,1786 RON - 56,9644 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
14.8
16.0
Aplicații intense
M10 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
Fine
57,1163 RON - 95,1938 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
18.8
20.0
Aplicații intense
M14 x 2.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
50,1793 RON - 83,5984 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
22.5
24.0
Aplicații intense
M18 x 1.50
Oţel carbon
Fine
33,7229 RON - 56,2049 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
20.5
22.0
Aplicații intense
M16 x 2.00
Oţel carbon
Fine
41,4194 RON - 69,0155 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
12.8
14.0
Aplicații intense
M8 x 1.25
Oţel inoxidabil 303
Fine
240,7188 RON - 401,2317 RON Solicitați termenul de livrare aici
Coarse
31.0
33.0
Aplicații intense
M24 x 3.00
Oţel inoxidabil 303
Non-Std
25,0137 RON - 41,7232 RON Solicitați termenul de livrare aici
Fine
10.8
12.0
Pereți subțiri
M8 x 1.00
Oţel inoxidabil 303
Fine
  • din 4