Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | D | WT | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,0553 RON - 36,9387 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,4381 RON - 7,6866 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
Negru
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,2416 RON - 7,2571 RON | 620 În stoc |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 2,989 RON - 6,6846 RON | 1420 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 3,1293 RON - 6,9851 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,0067 RON - 4,4229 RON | 642 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4594 RON - 3,8361 RON | 1000 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3485 RON - 3,7216 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Negru
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,5346 RON - 1,6318 RON | 651 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,9297 RON - 13,5704 RON | 345 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Negru
|
Nailon
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,9049 RON - 6,4985 RON | 120 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
Oțel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,3856 RON - 6,2552 RON | 2800 În stoc |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 1,5015 RON - 3,3208 RON | 1982 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2031 RON - 5,0814 RON | 150 În stoc |
0.709 in
18.0 mm
|
M8
|
Negru
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,6627 RON - 8,8031 RON | 190 În stoc |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 13,061 RON - 34,3651 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
|
Aliaj din aluminiu turnat
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 2,6382 RON - 7,2428 RON | 400 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Negru
|
Nailon
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3373 RON - 3,5784 RON | 3322 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Negru
|
Nailon
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,7121 RON - 3,7645 RON | 298 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 3,0312 RON - 7,9872 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina