Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | H | Dimensiune filet | Culoare | Material | D | WT | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5216 RON - 1,592 RON | 651 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,3157 RON - 3,6308 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.339 in
34.0 mm
|
M6
|
Negru
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
4,8095 RON - 13,2395 RON | 345 În stoc |
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
Negru
|
PA
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,4238 RON - 3,7425 RON | 1000 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
PA
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
1,3047 RON - 3,4911 RON | 3322 În stoc |
1.339 in
34.0 mm
|
M8
|
Negru
|
PA
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,5738 RON - 7,0661 RON | 445 În stoc |
1.299 in
33.0 mm
|
M6
|
Negru
|
PA
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
3,1215 RON - 8,1275 RON | 180 În stoc |
|
M8
|
Natural
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
1,9577 RON - 4,3151 RON | 642 În stoc |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
2,1357 RON - 4,7201 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.748 in
19.0 mm
|
M10
|
Negru
|
HDPE
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
19,7014 RON - 47,8993 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1.248 in
31.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
14,6767 RON - 35,8896 RON | 169 În stoc |
|
M10
|
Natural
|
Oțel
|
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
3,6691 RON - 8,2113 RON | 200 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
12,7424 RON - 33,5269 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Aluminiu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
3,053 RON - 6,8148 RON | 120 În stoc |
|
M6
|
Natural
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,7108 RON - 6,0747 RON | 22860 În stoc |
|
M6
|
Negru
|
Oțel
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
2,9161 RON - 6,5215 RON | 220 În stoc |
|
M8
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
3,8061 RON - 8,5185 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
Oțel
|
1.496 in
38.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,9572 RON - 7,7923 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Negru
|
Oțel
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
2,6013 RON - 6,8148 RON | 180 În stoc |
|
M10
|
Negru
|
Oțel
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
13,7125 RON - 36,0378 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M10
|
Natural
|
Aluminiu
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina