Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
1,8756 RON - 4,3151 RON 7950 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
28.0 mm
2.0 mm
1,6155 RON - 3,547 RON 1800 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
25.0 mm
2.0 mm
1,6703 RON - 3,6727 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
3,19 RON - 7,3315 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
M10
Negru
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
4,559 RON - 8,0229 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Negru
PA6
6,3252 RON - 10,2545 RON 40 În stoc
M10
Negru
LDPE
0,5216 RON - 1,592 RON 651 În stoc
M8
Negru
PA
20.0 mm
2.0 mm
4,8095 RON - 13,2395 RON 345 În stoc
25.0 mm
M10
Negru
PA
38.0 mm
2.0 mm
2,5738 RON - 7,0661 RON 445 În stoc
33.0 mm
M6
Negru
PA
25.0 mm
2.0 mm
1,3047 RON - 3,4911 RON 3322 În stoc
34.0 mm
M8
Negru
PA
16.0 mm
2.0 mm
1,4238 RON - 3,7425 RON 1000 În stoc
M8
Negru
PA
20.0 mm
2.0 mm
3,053 RON - 6,8148 RON 120 În stoc
M6
Natural
Oțel
25.0 mm
1.0 mm
3,1215 RON - 8,1275 RON 180 În stoc
M8
Natural
Oțel
32.0 mm
1.2 mm
2,1357 RON - 4,7201 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
1,9577 RON - 4,3151 RON 642 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
2,7108 RON - 6,0747 RON 22860 În stoc
M6
Negru
Oțel
18.0 mm
1.0 mm
1,3157 RON - 3,6308 RON Solicitați termenul de livrare aici
34.0 mm
M6
Negru
PA
16.0 mm
2.0 mm
12,7424 RON - 33,5269 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Aluminiu
32.0 mm
1.5 mm
2,9161 RON - 6,5215 RON 220 În stoc
M8
Negru
Oțel
25.0 mm
1.2 mm
14,6767 RON - 35,8896 RON 169 În stoc
M10
Natural
Oțel
25.4 mm
1.6 mm
  • din 4
Rotund Inserție filetată 19.0 mm Negru HDPE

10286531

Interval de preț
4,3151 RON - 1,8756 RON

Niveluri de stoc
7950 În stoc
Caracteristici
  • D
    28.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Rotund Inserție filetată 19.0 mm Negru HDPE

10286524

Interval de preț
3,547 RON - 1,6155 RON

Niveluri de stoc
1800 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată M10 Rotund 2.0 mm LDPE Negru

10328224

Interval de preț
10,2545 RON - 6,3252 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    LDPE
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    3926909790
Inserție filetată M8 Rotund 20.0 mm PA Negru

10093368

Interval de preț
1,592 RON - 0,5216 RON

Niveluri de stoc
651 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA
  • Culoare
    Negru
Inserție filetată M10 Rotund 38.0 mm PA Negru

10252864

Interval de preț
13,2395 RON - 4,8095 RON

Niveluri de stoc
345 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    PA
Inserție filetată M6 Rotund 25.0 mm PA Negru

10252857

Interval de preț
7,0661 RON - 2,5738 RON

Niveluri de stoc
445 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    PA
Inserție filetată M8 Rotund 16.0 mm PA Negru

10252840

Interval de preț
3,4911 RON - 1,3047 RON

Niveluri de stoc
3322 În stoc
Caracteristici
  • D
    16.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA
Inserție filetată M8 Rotund 2.0 mm PA Negru

10241721

Interval de preț
3,7425 RON - 1,4238 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    PA
  • Material bucșă
    PA
Glisor inserţie arc M6 25.0 mm 1.0 mm Oțel

10291757

Interval de preț
6,8148 RON - 3,053 RON

Niveluri de stoc
120 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Glisor inserţie arc M8 32.0 mm 1.2 mm Oțel

10291771

Interval de preț
8,1275 RON - 3,1215 RON

Niveluri de stoc
180 În stoc
Caracteristici
  • D
    32.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Inserție filetată M10 Rotund 2.0 mm HDPE Negru

10286548

Interval de preț
4,3151 RON - 1,9577 RON

Niveluri de stoc
642 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M6 18.0 mm 1.0 mm Oțel

10291641

Interval de preț
6,0747 RON - 2,7108 RON

Niveluri de stoc
22860 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Glisor inserţie arc M8 25.0 mm 1.2 mm Oțel

10291672

Interval de preț
6,5215 RON - 2,9161 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Inserție filetată M10 Rotund 22.2 mm Oțel Natural

10164020

Interval de preț
35,8896 RON - 14,6767 RON

Niveluri de stoc
169 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.4 mm
  • WT
    1.6 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural