Meniu Caută

inserţii filetate rotunde

În stoc

Inserțiile filetate rotunde sunt inserții cu montare rapidă pentru capetele tuburilor și țevile de legătură, concepute pentru fixarea sigură cu șuruburi. Oferă un punct de montare stabil și sigur pentru diverse componente de mobilier și echipamente.

  • Este disponibil sub formă de inserții cu montare rapidă.
  • Ideale pentru capetele de tuburi și pentru conectarea țevilor.
  • Utilizate în industriile de producție, ambalare și construcții.
Material: Oțel, HDPE, LDPE, PA6, PP, PA, Aluminiu Culoare: Natural, Negru Cod Serie: SR1430, SR1570, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
61 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Dimensiune filet Culoare Material D WT Cumpără
2,4839 RON - 6,5271 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Oțel
22.0 mm
1.0 mm
4,7853 RON - 10,5637 RON Solicitați termenul de livrare aici
21.0 mm
M10
Negru
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2,0067 RON - 4,4229 RON 642 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
2,989 RON - 6,6846 RON 1420 În stoc
M8
Negru
Oțel
25.0 mm
1.2 mm
2,1891 RON - 4,8381 RON Solicitați termenul de livrare aici
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
32.0 mm
2.0 mm
1,1899 RON - 2,5478 RON 2675 În stoc
18.0 mm
M8
Negru
HDPE
20.0 mm
2.0 mm
4,3222 RON - 13,4265 RON 200 În stoc
M8
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
4,1819 RON - 9,3469 RON 2 În stoc
M8
Natural
Oțel
38.0 mm
1.2 mm
3,9714 RON - 8,9032 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Natural
Oțel
32.0 mm
1.2 mm
1,7121 RON - 3,7645 RON 298 În stoc
19.0 mm
M10
Negru
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
4,238 RON - 12,2813 RON 146 În stoc
M10
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
2,478 RON - 2,478 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Oțel
51.0 mm
1.2 mm
1,7541 RON - 3,8647 RON 1000 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
22.0 mm
2.0 mm
2,6382 RON - 7,2428 RON 400 În stoc
33.0 mm
M6
Negru
Nailon
25.0 mm
2.0 mm
4,9297 RON - 13,5704 RON 345 În stoc
25.0 mm
M10
Negru
Nailon
38.0 mm
2.0 mm
13,061 RON - 34,3651 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Aliaj din aluminiu turnat
32.0 mm
1.5 mm
2,0488 RON - 4,5232 RON 1000 În stoc
19.0 mm
M8
Negru
HDPE
30.0 mm
2.0 mm
3,1293 RON - 6,9851 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Natural
Oțel
25.0 mm
1.0 mm
2,7786 RON - 6,2265 RON 25160 În stoc
M6
Negru
Oțel
18.0 mm
1.0 mm
3,9012 RON - 8,7314 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Negru
Oțel
38.0 mm
1.5 mm
  • din 4
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286548

Interval de preț
4,4229 RON - 2,0067 RON

Niveluri de stoc
642 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M8 25.0 mm 1.2 mm Oțel

10291672

Interval de preț
6,6846 RON - 2,989 RON

Niveluri de stoc
1420 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286487

Interval de preț
2,5478 RON - 1,1899 RON

Niveluri de stoc
2675 În stoc
Caracteristici
  • D
    20.0 mm
  • H
    18.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M8 51.0 mm 1.2 mm Oțel

10304747

Interval de preț
13,4265 RON - 4,3222 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Glisor inserţie arc M8 38.0 mm 1.2 mm Oțel

10291788

Interval de preț
9,3469 RON - 4,1819 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Natural
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286500

Interval de preț
3,7645 RON - 1,7121 RON

Niveluri de stoc
298 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M10 51.0 mm 1.2 mm Oțel

10304730

Interval de preț
12,2813 RON - 4,238 RON

Niveluri de stoc
146 În stoc
Caracteristici
  • D
    51.0 mm
  • WT
    1.2 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Oțel
  • Material bucșă
    Oțel
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286494

Interval de preț
3,8647 RON - 1,7541 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    22.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată Nailon Negru

10252857

Interval de preț
7,2428 RON - 2,6382 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    33.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Nailon
Inserție filetată Nailon Negru

10252864

Interval de preț
13,5704 RON - 4,9297 RON

Niveluri de stoc
345 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    Nailon
Inserție filetată 2.0 mm HDPE Negru

10286555

Interval de preț
4,5232 RON - 2,0488 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • WT
    2.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Glisor inserţie arc M6 18.0 mm 1.0 mm Oțel

10291641

Interval de preț
6,2265 RON - 2,7786 RON

Niveluri de stoc
25160 În stoc
Caracteristici
  • D
    18.0 mm
  • WT
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
  • Material
    Oțel
  • Culoare
    Negru