Square Glides provide a snug fit that allow furniture and equipment to move smoothly across surfaces, effectively reducing friction and preventing damage.
They guard floors, and other surfaces against scratches, scuffs or other damage caused by heavy and sharp objects.
Used in industrial situations involving machinery and equipment.
Material: Butirat, ABS Culoare: Transparent, Negru Cod Serie: SR1630
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | H | Grosime perete | Culoare | h | Material | t | AxA | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,4461 RON - 0,6245 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.402 in
10.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
0.079 in
2.0 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5503 RON - 1,2484 RON | 4500 În stoc |
0.366 in
9.3 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Negru
|
0.154 in
3.9 mm
|
ABS
|
0.067 in
1.7 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5272 RON - 1,1842 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
Negru
|
0.15 in
3.8 mm
|
ABS
|
0.043 in
1.1 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,5599 RON - 1,2693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
0.161 in
4.1 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
0,5668 RON - 1,2861 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.697 in
17.7 mm
|
||
0,9137 RON - 1,2792 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.39 in
9.9 mm
|
0.433 in
11.0 mm
|
Negru
|
0.157 in
4.0 mm
|
ABS
|
0.118 in
3.0 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,6614 RON - 1,4244 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.382 in
9.7 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
0.138 in
3.5 mm
|
ABS
|
0.035 in
0.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,868 RON - 1,969 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.37 in
9.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Transparent
|
0.157 in
4.0 mm
|
Butirat
|
0.067 in
1.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,7634 RON - 1,0687 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.386 in
9.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
Negru
|
0.126 in
3.2 mm
|
ABS
|
0.083 in
2.1 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina