Meniu Caută

Inserţii pentru fixare în unghi drept

În producție

Inserțiile pentru margini de tablă oferă fire puternice pentru foile metalice care sunt prea subțiri pentru a fi bătute. Sunt fixate pe marginile foilor subțiri și reprezintă o alternativă bună la inserțiile auto-strânse.

Pentru instalare:
1. Instalați crestătura de inserare în partea laterală a deschiderii panoului
2. Rotiți piciorul cu arc al insertului spre panou. Acest lucru comprimă piciorul cu arc, permițându-i să treacă prin crestătura din panou
3. Piciorul se va ridica înapoi în poziția sa normală, fixând inserția în panou.
Rețineți: Filetul interior se montează cu ajutorul unei șurubelnițe.

Inserția poate fi îndepărtată după instalare, prin simpla ciupire a picioarelor arcului și rotire.

  • Material: poliamidă 6/6
  • Culoare: Negru
  • Clasa UL94 V2

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
5 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanța între suprafețele plate Grosime maximă panou Cumpără
1,2129 RON - 1,2129 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
8.6 mm
2.4 mm
0,816 RON - 0,816 RON Solicitați termenul de livrare aici
6-32
7.6 mm
2.4 mm
1,2129 RON - 1,2129 RON Solicitați termenul de livrare aici
M3
7.6 mm
2.3 mm
1,2129 RON - 1,2129 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
8.6 mm
2.4 mm
0,816 RON - 0,816 RON Solicitați termenul de livrare aici
M4
7.6 mm
2.3 mm