Meniu Caută

Inserţii rotunde cu filet metalic

În stoc

Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
84 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Culoare Dimensiune șurub h Capacitate portantă statică maximă D Interval de grosime perete compatibil Cumpără
46,0572 RON - 55,1367 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
74,7833 RON - 89,6024 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Negru
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
88,1991 RON - 257,6511 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,9073 RON - 1,9872 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,5259 RON - 3,3491 RON 95 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,2766 RON - 2,8071 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,7113 RON - 5,934 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,015 RON - 2,2235 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,466 RON - 5,4059 RON 175 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,0408 RON - 2,279 RON 900 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
19.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
78,6705 RON - 229,7388 RON 12 În stoc
49.0 mm
Negru
M12
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
74,7272 RON - 218,2877 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Negru
M10
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
42,2963 RON - 123,243 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M10
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
45,2714 RON - 54,2245 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
89,6025 RON - 218,2877 RON 2 În stoc
35.0 mm
Negru
M10
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
89,6025 RON - 218,2877 RON Solicitați termenul de livrare aici
35.0 mm
Negru
M12
35.0 mm
30.0 mm
1.0 mm | 0.039 in
78,5589 RON - 94,1393 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Negru
M12
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
92,2127 RON - 268,8158 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,9787 RON - 4,5374 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
Negru
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
2,6431 RON - 5,809 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • din 5
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303931

Interval de preț
3,3491 RON - 1,5259 RON

Niveluri de stoc
95 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Interval de preț
5,4059 RON - 2,466 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M6 Round 1.5 mm HDPE Grey

10304006

Interval de preț
2,279 RON - 1,0408 RON

Niveluri de stoc
900 În stoc
Caracteristici
  • D
    19.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.5 mm PA Black

10274460

Interval de preț
229,7388 RON - 78,6705 RON

Niveluri de stoc
12 În stoc
Caracteristici
  • D
    48.0 mm
  • H
    49.0 mm
  • h
    49.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Dimensiune șurub
    M12
Round Threaded Inserts - Metal Round 1.0 mm PA Black

10274415

Interval de preț
218,2877 RON - 89,6025 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    35.0 mm
  • h
    35.0 mm
  • Gauge
    1.0 mm
  • Dimensiune șurub
    M10