Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | H | Culoare | Dimensiune șurub | h | Capacitate portantă statică maximă | D | Interval de grosime perete compatibil | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
49,493 RON - 120,6561 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
49,493 RON - 120,6561 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
M10
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
44,1672 RON - 52,9019 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
1,2308 RON - 2,6981 RON | 485 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
0,9903 RON - 2,1693 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Gri
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
87,6357 RON - 104,9733 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
M20
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
78,559 RON - 229,5817 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.654 in
42.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.654 in
42.0 mm
|
|
1.654 in
42.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
55,5991 RON - 55,5991 RON | 20 În stoc |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M12
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
44,9338 RON - 53,7919 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.929 in
49.0 mm
|
Negru
|
M20
|
1.929 in
49.0 mm
|
|
1.89 in
48.0 mm
|
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
|
||
2,1001 RON - 4,6097 RON | 1426 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
2,9774 RON - 6,5485 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
2,2463 RON - 4,9351 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
2,8711 RON - 6,3045 RON | 500 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
2,2065 RON - 4,8537 RON | 742 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
1,8742 RON - 4,1216 RON | 1470 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,9198 RON - 2,0201 RON | 11100 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
0,957 RON - 2,1015 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
7,0315 RON - 15,4561 RON | 162 În stoc |
1.378 in
35.0 mm
|
Negru
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
1.969 in
50.0 mm
|
1.5 mm | 0.059 in
|
||
2,7648 RON - 6,0604 RON | 25 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
2,14 RON - 6,039 RON | 69 În stoc |
0.787 in
20.0 mm
|
Negru
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina