Meniu Caută

Inserţii rotunde cu filet metalic

În stoc

Inserțiile rotunde cu filet au un filet interior pentru picioare și suporturi de nivelare reglabile. Firele lor metalice asigură o potrivire lină, sigură și durabilă, cu mulaje din două piese care se potrivesc perfect în tuburi.Filetul metalic permite o fixare lină, sigură și durabilă, iar turnarea din două piese se fixează strâns în tuburi.Prezintă filet interior pentru a permite picioare și console ajustabile de nivelare.Sunt ideale pentru aplicații intense și sunt realizate din aliaj de aluminiu turnat. Material: HDPE, PA Culoare: Negru, Gri Cod Serie: SR1571, SR5438

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
84 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate H Culoare Dimensiune șurub h Capacitate portantă statică maximă D Interval de grosime perete compatibil Cumpără
87,6357 RON - 104,9733 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
M20
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
44,9338 RON - 53,7919 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M20
49.0 mm
48.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
78,559 RON - 229,5817 RON Solicitați termenul de livrare aici
42.0 mm
Negru
M12
42.0 mm
42.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,6983 RON - 5,9248 RON 200 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
86,0479 RON - 251,3669 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M16
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
72,9593 RON - 87,417 RON Solicitați termenul de livrare aici
43.0 mm
Negru
M16
43.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,2308 RON - 2,6981 RON 485 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
30.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
3,4325 RON - 7,5398 RON 480 În stoc
Negru
25.0 mm
1.5 mm | 0.059 in
2,5786 RON - 5,6673 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
89,9636 RON - 262,2593 RON Solicitați termenul de livrare aici
49.0 mm
Negru
M20
49.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,3394 RON - 5,1385 RON 2240 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,9304 RON - 4,4268 RON Solicitați termenul de livrare aici
23.5 mm
Negru
23.5 mm
25.0 mm
1.0 - 2.0 mm | 0.039 - 0.079 in
2,4058 RON - 5,2741 RON 175 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
50.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,6451 RON - 5,7893 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
60.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,8476 RON - 4,0538 RON 3975 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
38.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,7811 RON - 3,9183 RON 1700 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
5.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
0,8852 RON - 1,9388 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
20.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,3172 RON - 2,8878 RON 800 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
25.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
1,2455 RON - 2,7387 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.0 mm
Gri
20.0 mm
32.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2,4591 RON - 5,4096 RON 66 În stoc
20.0 mm
Gri
20.0 mm
40.0 mm
1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
  • din 5
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303979

Interval de preț
5,9248 RON - 2,6983 RON

Niveluri de stoc
200 În stoc
Caracteristici
  • D
    60.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303887

Interval de preț
2,6981 RON - 1,2308 RON

Niveluri de stoc
485 În stoc
Caracteristici
  • D
    30.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
Threaded Insert M10 Round 25.0 mm HDPE Black

10164112

Interval de preț
7,5398 RON - 3,4325 RON

Niveluri de stoc
480 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.5 mm | 0.059 in
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303795

Interval de preț
5,1385 RON - 2,3394 RON

Niveluri de stoc
2240 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303870

Interval de preț
5,2741 RON - 2,4058 RON

Niveluri de stoc
175 În stoc
Caracteristici
  • D
    50.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303924

Interval de preț
4,0538 RON - 1,8476 RON

Niveluri de stoc
3975 În stoc
Caracteristici
  • D
    38.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M10 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303917

Interval de preț
3,9183 RON - 1,7811 RON

Niveluri de stoc
1700 În stoc
Caracteristici
  • D
    5.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303849

Interval de preț
2,8878 RON - 1,3172 RON

Niveluri de stoc
800 În stoc
Caracteristici
  • D
    25.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in
2 Threaded Insert M8 Round 1.5 mm HDPE Grey

10303818

Interval de preț
5,4096 RON - 2,4591 RON

Niveluri de stoc
66 În stoc
Caracteristici
  • D
    40.0 mm
  • H
    20.0 mm
  • h
    20.0 mm
  • Gauge
    1.5 mm
  • Interval de grosime perete compatibil
    1.0 - 1.5 mm | 0.039 - 0.059 in