Meniu Caută

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

În stoc

Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.

  • Oferă protecție la suprafață și previne pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
  • Potrivit pentru aplicații standard sau grele.
Material: HDPE, HDPE; Oțel, PA, Aluminiu, PE-HD Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 3
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L2 T2 Dimensiune filet Material L1 T1 Tip Cumpără
2,0709 RON - 4,5582 RON 39 În stoc
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
1,4714 RON - 3,238 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
1,9074 RON - 4,1969 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
1,3216 RON - 2,9045 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
2,3842 RON - 5,2253 RON 1500 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
2,5613 RON - 5,6422 RON 550 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
1,5804 RON - 3,4881 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
1,7031 RON - 3,7243 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
1,4305 RON - 3,1545 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
1,812 RON - 3,9745 RON 150 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
2,2617 RON - 4,9751 RON 220 În stoc
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
2,7224 RON - 6,0834 RON 1000 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
29,4323 RON - 75,2417 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M10
Aliaj din aluminiu
60.0 mm
2.0 mm
1,4169 RON - 3,1129 RON 235 În stoc
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
3,2978 RON - 7,2714 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
3,1199 RON - 6,8512 RON 500 În stoc
M8
PA
40.0 mm
1.5 mm
1
2,684 RON - 5,8784 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
2,4557 RON - 5,3963 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M8
HDPE
34.7 mm
2.0 mm
24,9371 RON - 63,6971 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M10
Aliaj din aluminiu
60.0 mm
2.5 mm
2,3001 RON - 2,3411 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
  • din 2
Inserție filetată M8 50.0 mm 25.0 mm HDPE Negru

10286340

Interval de preț
4,5582 RON - 2,0709 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată M10 50.0 mm 30.0 mm HDPE Negru

10286371

Interval de preț
5,2253 RON - 2,3842 RON

Niveluri de stoc
1500 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată M10 60.0 mm 30.0 mm HDPE Negru

10286395

Interval de preț
5,6422 RON - 2,5613 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată M10 40.0 mm 30.0 mm HDPE Negru

10286333

Interval de preț
3,9745 RON - 1,812 RON

Niveluri de stoc
150 În stoc
Caracteristici
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată M8 50.0 mm 30.0 mm HDPE Negru

10286364

Interval de preț
4,9751 RON - 2,2617 RON

Niveluri de stoc
220 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată M10 40.0 mm 20.0 mm HDPE Negru

10294055

Interval de preț
6,0834 RON - 2,7224 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată M8 20.0 mm 40.0 mm HDPE Gri

10303955

Interval de preț
3,1129 RON - 1,4169 RON

Niveluri de stoc
235 În stoc
Caracteristici
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip
    3
Inserție filetată M8 40.0 mm 20.0 mm PA Negru

10248416

Interval de preț
6,8512 RON - 3,1199 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip
    1
  • Material
    PA