Meniu Caută

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

În stoc

Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.

  • Oferă protecție la suprafață și previne pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
  • Potrivit pentru aplicații standard sau grele.
Material: HDPE, HDPE; Oțel, PA, Aluminiu, PE-HD Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L2 T2 Dimensiune filet Material L1 T1 Tip Cumpără
1,7678 RON - 3,8776 RON 400 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
1,4355 RON - 3,159 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
2,3261 RON - 5,0978 RON 600 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
1,6615 RON - 3,6335 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
1,2893 RON - 2,8336 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M8
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
1,5419 RON - 3,403 RON 500 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
1.5 mm
2,2065 RON - 4,8537 RON 860 În stoc
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
2,0204 RON - 4,4471 RON 39 În stoc
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
2,4989 RON - 5,5046 RON 550 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
1,3956 RON - 3,0776 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
1,8608 RON - 4,0945 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
2,0225 RON - 4,4471 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 mm
M10
HDPE
50.0 mm
1.5 mm
28,7144 RON - 73,4065 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M10
Aluminiu
60.0 mm
2.0 mm
4
24,4385 RON - 62,2831 RON 52 În stoc
1.0 mm
M10
Aluminiu
50.0 mm
2.0 mm
4
2,244 RON - 2,284 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M10
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
24,3289 RON - 62,1435 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M10
Aluminiu
60.0 mm
2.5 mm
4
3,1352 RON - 7,2058 RON 35 În stoc
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
2,1001 RON - 4,6233 RON 500 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
1,3824 RON - 3,037 RON 235 În stoc
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
3,4638 RON - 7,6527 RON 300 În stoc
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
2
  • din 2
Inserție filetată 1-1.5 Negru

10286333

Interval de preț
3,8776 RON - 1,7678 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 1-1.5 Negru

10286371

Interval de preț
5,0978 RON - 2,3261 RON

Niveluri de stoc
600 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 1-1.5 Negru

10286319

Interval de preț
3,403 RON - 1,5419 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 1-1.5 Negru

10286364

Interval de preț
4,8537 RON - 2,2065 RON

Niveluri de stoc
860 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 1-1.5 Negru

10286340

Interval de preț
4,4471 RON - 2,0204 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
Inserție filetată 1-1.5 Negru

10286395

Interval de preț
5,5046 RON - 2,4989 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
Inserție filetată M10 Dreptunghiular 50 x 25 mm 2 Natural

10163979

Interval de preț
62,2831 RON - 24,4385 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip
    4
Inserție filetată M8 Dreptunghiular 25 x 50 mm 1-2 Negru

10286456

Interval de preț
7,2058 RON - 3,1352 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip
    2
3 Inserție filetată M10 Dreptunghiular 50 x 25 mm 1-1.5 Gri

10304020

Interval de preț
4,6233 RON - 2,1001 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip
    3
3 Inserție filetată M8 Dreptunghiular 40 x 20 mm 1-1.5 Gri

10303955

Interval de preț
3,037 RON - 1,3824 RON

Niveluri de stoc
235 În stoc
Caracteristici
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip
    3
Inserție filetată M8 Dreptunghiular 20 x 60 mm 1-2 Negru

10286463

Interval de preț
7,6527 RON - 3,4638 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip
    2