Meniu Caută

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

În stoc

Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.

  • Oferă protecție la suprafață și previne pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
  • Potrivit pentru aplicații standard sau grele.
Material: HDPE, HDPE; Oțel, PA, Aluminiu, PE-HD Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L2 T2 Dimensiune filet Material L1 T1 Tip Cumpără
1,2893 RON - 2,8336 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
HDPE
1,3956 RON - 3,0776 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
HDPE
2,3261 RON - 5,0978 RON 400 În stoc
M10
HDPE
1,4355 RON - 3,159 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
HDPE
1,8608 RON - 4,0945 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
HDPE
2,4989 RON - 5,5046 RON 550 În stoc
M10
HDPE
1,5419 RON - 3,403 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
HDPE
1,7678 RON - 3,8776 RON 400 În stoc
M10
HDPE
2,0204 RON - 4,4471 RON 39 În stoc
M8
HDPE
2,2065 RON - 4,8537 RON 60 În stoc
M8
HDPE
1,6615 RON - 3,6335 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
HDPE
3,2173 RON - 7,0941 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
PE-HD
50.0 mm
2.0 mm
2
2,3958 RON - 5,2647 RON 1200 În stoc
1.0 mm
PE-HD
34.7 mm
2.0 mm
2
2,6185 RON - 5,735 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
2,9709 RON - 6,5495 RON 418 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
1,1697 RON - 2,576 RON 168 În stoc
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
28,7144 RON - 73,4065 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M10
Aluminiu
60.0 mm
2.0 mm
4
24,3289 RON - 62,1435 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.5 mm
M10
Aluminiu
60.0 mm
2.5 mm
4
1,9167 RON - 4,3151 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M8
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
18,3898 RON - 48,1496 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M10
Aluminiu
50.0 mm
2.0 mm
4
  • din 2
3 Inserție filetată M10 Dreptunghiular 50 x 30 mm 1-1.5 Negru

10286371

Interval de preț
5,0978 RON - 2,3261 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
3 Inserție filetată M10 Dreptunghiular 60 x 30 mm 1-1.5 Negru

10286395

Interval de preț
5,5046 RON - 2,4989 RON

Niveluri de stoc
550 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
3 Inserție filetată M10 Dreptunghiular 40 x 30 mm 1-1.5 Negru

10286333

Interval de preț
3,8776 RON - 1,7678 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
3 Inserție filetată M8 Dreptunghiular 50 x 25 mm 1-1.5 Negru

10286340

Interval de preț
4,4471 RON - 2,0204 RON

Niveluri de stoc
39 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
3 Inserție filetată M8 Dreptunghiular 50 x 30 mm 1-1.5 Negru

10286364

Interval de preț
4,8537 RON - 2,2065 RON

Niveluri de stoc
60 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Material
    HDPE
  • Culoare
    Negru
Inserție tub dreptunghiular 35.0 mm 20.0 mm Negru PE-HD

10286418

Interval de preț
5,2647 RON - 2,3958 RON

Niveluri de stoc
1200 În stoc
Caracteristici
  • L1
    34.7 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Tip
    2
  • Material
    PE-HD
Inserție filetată M10 Dreptunghiular 20 x 50 mm 1-2 Negru

10286432

Interval de preț
6,5495 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
418 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip
    2
3 Inserție filetată M8 Dreptunghiular 30 x 20 mm 1-1.5 Gri

10303993

Interval de preț
2,576 RON - 1,1697 RON

Niveluri de stoc
168 În stoc
Caracteristici
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip
    3