Meniu Caută

Inserții și glisiere filetate dreptunghiulare

În stoc

Inserțiile filetate dreptunghiulare sunt ideale pentru utilizarea cu picioare reglabile, glisiere de înclinare și rotile. Disponibile în opțiuni complet metalice sau inserții din plastic care dispun de o piuliță metalică.Inserțiile filetate și glisierele oferă o varietate de opțiuni. Inserțiile sunt plasate în cavitatea de la capătul țevilor și tuburilor pentru a oferi un aspect curat și ordonat.

  • Oferă protecție la suprafață și previne pătrunderea murdăriei și a altor contaminanți.
  • Potrivit pentru aplicații standard sau grele.
Material: HDPE, HDPE; Oțel, PA, Aluminiu, PE-HD Culoare: Negru, Gri, Natural Cod Serie: SR1570, SR1571, SR1567

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Image
Type 1
Image
Type 2
Image
Type 3
Image
Type 4
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
35 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate L2 T2 Dimensiune filet Material L1 T1 Tip Cumpără
2,875 RON - 6,4656 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
3,4638 RON - 7,6527 RON 300 În stoc
1.0 mm
M8
HDPE
60.0 mm
2.0 mm
2
2,9709 RON - 6,5495 RON 418 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
24,4385 RON - 62,2831 RON 52 În stoc
1.0 mm
M10
Aluminiu
50.0 mm
2.0 mm
4
6,2975 RON - 8,8166 RON 296 În stoc
1.0 mm
M10
PA
50.0 mm
2.0 mm
1
2,9376 RON - 6,44 RON 185 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
60.0 mm
1.5 mm
3
2,656 RON - 5,935 RON 1000 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2
2,6185 RON - 5,735 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M10
HDPE
30.0 mm
1.5 mm
3
2,7108 RON - 6,0747 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M8
HDPE
40.0 mm
2.0 mm
2
1,9167 RON - 4,3151 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.0 mm
M8
HDPE
35.0 mm
2.0 mm
2
1,3292 RON - 2,9285 RON 400 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
2,1001 RON - 4,6233 RON 500 În stoc
1.0 mm
M10
HDPE
25.0 mm
1.5 mm
3
1,3824 RON - 3,037 RON 235 În stoc
1.0 mm
M8
HDPE
20.0 mm
1.5 mm
3
3,1352 RON - 7,2058 RON 35 În stoc
1.0 mm
M8
HDPE
50.0 mm
2.0 mm
2
2,0225 RON - 4,4471 RON Solicitați termenul de livrare aici
1.1 mm
M10
HDPE; Oțel
50.0 mm
1.5 mm
3
  • din 2
Inserție filetată M8 Dreptunghiular 20 x 60 mm 1-2 Negru

10286463

Interval de preț
7,6527 RON - 3,4638 RON

Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip
    2
Inserție filetată M10 Dreptunghiular 20 x 50 mm 1-2 Negru

10286432

Interval de preț
6,5495 RON - 2,9709 RON

Niveluri de stoc
418 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip
    2
Inserție filetată M10 Dreptunghiular 50 x 25 mm 2 Natural

10163979

Interval de preț
62,2831 RON - 24,4385 RON

Niveluri de stoc
52 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip
    4
Inserție filetată M10 Dreptunghiular 50 x 25 mm 2 Negru

10248423

Interval de preț
8,8166 RON - 6,2975 RON

Niveluri de stoc
296 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip
    1
3 Inserție filetată M10 Dreptunghiular 60 x 30 mm 1-1.5 Gri

10303801

Interval de preț
6,44 RON - 2,9376 RON

Niveluri de stoc
185 În stoc
Caracteristici
  • L1
    60.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip
    3
Inserție filetată M10 Dreptunghiular 20 x 40 mm 1-2 Negru

10294055

Interval de preț
5,935 RON - 2,656 RON

Niveluri de stoc
1000 În stoc
Caracteristici
  • L1
    40.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip
    2
3 Inserție filetată M10 Dreptunghiular 40 x 20 mm 1-1.5 Gri

10304075

Interval de preț
2,9285 RON - 1,3292 RON

Niveluri de stoc
400 În stoc
Caracteristici
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip
    3
3 Inserție filetată M10 Dreptunghiular 50 x 25 mm 1-1.5 Gri

10304020

Interval de preț
4,6233 RON - 2,1001 RON

Niveluri de stoc
500 În stoc
Caracteristici
  • L1
    25.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
  • Tip
    3
3 Inserție filetată M8 Dreptunghiular 40 x 20 mm 1-1.5 Gri

10303955

Interval de preț
3,037 RON - 1,3824 RON

Niveluri de stoc
235 În stoc
Caracteristici
  • L1
    20.0 mm
  • T1
    1.5 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip
    3
Inserție filetată M8 Dreptunghiular 25 x 50 mm 1-2 Negru

10286456

Interval de preț
7,2058 RON - 3,1352 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • L1
    50.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    1.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
  • Tip
    2