Meniu Caută

Mânere - bară arcuită din plastic

În stoc

Oblúkové madlá sú ľahké a poskytujú štýlovejšiu ergonomickú povrchovú úpravu. Sortiment ponúka výber typu montáže z prednej alebo zadnej strany..

Cod Serie: SR5587, SR5586

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
47 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Material mâner Tip montare Culoare mâner Înălțime totală Cumpără
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
48,5551 RON - 181,3577 RON 40 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
56.0 mm
28,4087 RON - 30,4242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixare cu şuruburi
Gri
33.0 mm
23,8565 RON - 51,5301 RON 55 În stoc
M6
145.0 mm
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
40.0 mm
41,3272 RON - 154,2605 RON 44 În stoc
M8
Glass Filled Nylon 6
Threaded Insert
Negru
50.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
10.5 mm
32,4682 RON - 88,5067 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
126.0 mm
GF PA
Push Fit
Negru
43.0 mm
0,943 RON - 0,943 RON 32 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 100 În stoc
M8
17.0 mm
Nailon
Filetate
8.5 mm
41,5105 RON - 48,6955 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
140.0 mm
Nailon
Fixare cu şuruburi
Negru
50.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 2858 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
16,6575 RON - 19,4922 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
63.5 mm
Nailon 6
Prezon filetat
Negru
27.0 mm
0,943 RON - 0,943 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
29,0454 RON - 30,4242 RON Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
114.0 mm
GF PA
Fixare cu şuruburi
Gri
33.0 mm
14,0232 RON - 14,0232 RON 25 În stoc
Non Threaded
80.0 mm
Nailon cu fibră de sticlă
Screw on
80.0 mm
14,9735 RON - 17,5416 RON Solicitați termenul de livrare aici
M2
35.0 mm
Nailon 6
Prezon filetat
Negru
27.0 mm
0,4757 RON - 0,4757 RON 148 În stoc
M6
15.0 mm
Nailon
Filetate
9.5 mm
17,3592 RON - 24,3029 RON 556 În stoc
Non Threaded
Nailon 6
Plain
Negru
40.0 mm
16,2818 RON - 18,0909 RON Solicitați termenul de livrare aici
20,6782 RON - 22,9758 RON Solicitați termenul de livrare aici
  • din 3
Mâner de prindere 132.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259184

Interval de preț
181,3577 RON - 48,5551 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Mâner de prindere 117.0 mm M6 Glass Filled Nylon 6 Negru

10260524

Interval de preț
51,5301 RON - 23,8565 RON

Niveluri de stoc
55 În stoc
Caracteristici
  • Lungime bază
    145.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    145.0 mm
  • Material capăt bară
    PA
Mâner de prindere 117.0 mm M8 Glass Filled Nylon 6 Negru

10259214

Interval de preț
154,2605 RON - 41,3272 RON

Niveluri de stoc
44 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Glass Filled Nylon 6
  • Material
    Glass Filled Nylon 6
Capac de acoperire M6 Nailon Galben

10260586

Interval de preț
0,943 RON - 0,943 RON

Niveluri de stoc
32 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M8 Nailon Galben

10260661

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    8.5 mm
  • Lungime totală
    17.0 mm
  • Culoare
    Galben
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 9.5 mm 15.0 mm Nailon Gri

10260623

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
2858 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Gri
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mânere tragere 80.0 mm Nailon cu fibră de sticlă Negru

10136133

Interval de preț
14,0232 RON - 14,0232 RON

Niveluri de stoc
25 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    80.0 mm
  • Lungime totală
    80.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Material mâner
    Nailon cu fibră de sticlă
  • Material
    Nailon
Capac de acoperire M6 Nailon Portocaliu

10260630

Interval de preț
0,4757 RON - 0,4757 RON

Niveluri de stoc
148 În stoc
Caracteristici
  • Înălțime totală
    9.5 mm
  • Lungime totală
    15.0 mm
  • Culoare
    Portocaliu
  • Material mâner
    Nailon
  • Material
    Nailon
Mânere tragere 40.0 mm Nailon 6

20060589

Interval de preț
24,3029 RON - 17,3592 RON

Niveluri de stoc
556 În stoc
Caracteristici
  • Distanță orificiu de montare
    122.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Culoare mâner
    Negru
  • Material mâner
    Nailon 6
  • Material
    Nailon