Meniu Caută

Mânere - bară tip punte din plastic

În stoc

Mostíkové rukoväte sú silné madlá používané pri otváraní aj zatváraní dverí a poklopov ťažkých skriniek. Sortiment ponúka výber materiálu, ktorý vyhovuje prostrediu a pevnosti v ťahu, s výberom typu montáže z prednej alebo zadnej strany.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
32 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Lungime totală Distanță orificiu de montare Material mâner Tip montare Lățime totală Înălțime totală Cumpără
300 În stoc
M6
121.0 mm
105.0 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
26.0 mm
37.0 mm
100 În stoc
M5
121.0 mm
105.0 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
26.0 mm
37.0 mm
152 În stoc
Non Threaded
204.0 mm
179.0 mm
Termoplastic
Filet special
28.0 mm
50.0 mm
3 În stoc
M8
139.0 mm
117.0 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
26.0 mm
41.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
160.0 mm
160.0 mm
LDPE
Clip In
16.0 mm
26.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
74 În stoc
M8
140.0 mm
120.0 mm
Duroplast
Inserţie filetată
30.0 mm
48.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M6
113.0 mm
93.5 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
21.0 mm
36.0 mm
20 În stoc
M6
156.0 mm
132.0 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
27.0 mm
45.0 mm
46 În stoc
M10
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Inserţie filetată
36.0 mm
56.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
M8
160.0 mm
132.0 mm
Duroplast
Inserţie filetată
36.0 mm
56.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
156.0 mm
132.0 mm
Termoplastic
Filet special
27.0 mm
45.0 mm
100 În stoc
Non Threaded
139.0 mm
117.0 mm
Termoplastic
Filet special
26.0 mm
41.0 mm
252 În stoc
M8
132.0 mm
179.0 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
27.0 mm
45.0 mm
16 În stoc
M5
133.0 mm
117.0 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
26.0 mm
40.0 mm
8447 În stoc
M6
133.0 mm
117.0 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
26.0 mm
40.0 mm
78 În stoc
M8
140.0 mm
117.0 mm
Duroplast
Inserţie filetată
30.0 mm
48.0 mm
69 În stoc
M8
133.0 mm
117.0 mm
PA
Inserţie filetată
26.0 mm
40.0 mm
68 În stoc
M5
133.0 mm
110.0 mm
Termoplastic
Inserţie filetată
26.0 mm
40.0 mm
Solicitați termenul de livrare aici
Non Threaded
158.0 mm
24.0 mm
LDPE
Clip In
24.0 mm
24.0 mm
  • din 2
Mâner de prindere 105.0 mm M6 Termoplastic Negru

10252567


Niveluri de stoc
300 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    26.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    105.0 mm
  • Înălțime totală
    37.0 mm
  • Lungime totală
    121.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Mâner de prindere 105.0 mm M5 Termoplastic Negru

10252550


Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    26.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    105.0 mm
  • Înălțime totală
    37.0 mm
  • Lungime totală
    121.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
Mâner de prindere 179.0 mm Non Threaded Termoplastic Negru

10252727


Niveluri de stoc
152 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    28.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    179.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Lungime totală
    204.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Mâner de prindere 117.0 mm M8 Termoplastic Negru

10252635


Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    26.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Lungime totală
    139.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Mâner de prindere 120.0 mm M8 Duroplast Negru

10252772


Niveluri de stoc
74 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    30.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    120.0 mm
  • Înălțime totală
    48.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Mâner de prindere 132.0 mm M6 Termoplastic Negru

10252642


Niveluri de stoc
20 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    27.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    156.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Mâner de prindere 132.0 mm M10 Duroplast Negru

10252796


Niveluri de stoc
46 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    36.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    132.0 mm
  • Înălțime totală
    56.0 mm
  • Lungime totală
    160.0 mm
  • Dimensiune filet
    M10
Mâner de prindere 117.0 mm Non Threaded Termoplastic Negru

10252680


Niveluri de stoc
100 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    26.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Lungime totală
    139.0 mm
  • Dimensiune filet
    Non Threaded
Mâner de prindere 179.0 mm M8 Termoplastic Negru

10252659


Niveluri de stoc
252 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    27.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    179.0 mm
  • Înălțime totală
    45.0 mm
  • Lungime totală
    132.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Mâner de prindere 117.0 mm M5 Termoplastic Negru

10252598


Niveluri de stoc
16 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    26.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5
Mâner de prindere 117.0 mm M6 Termoplastic Negru

10252604


Niveluri de stoc
8447 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    26.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M6
Mâner de prindere 117.0 mm M8 Duroplast Negru

10252758


Niveluri de stoc
78 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    30.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    48.0 mm
  • Lungime totală
    140.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Mâner de prindere 117.0 mm M8 PA Negru

10252611


Niveluri de stoc
69 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    26.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    117.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M8
Mâner de prindere 110.0 mm M5 Termoplastic Negru

10252574


Niveluri de stoc
68 În stoc
Caracteristici
  • Lățime bază
    26.0 mm
  • Distanță orificiu de montare
    110.0 mm
  • Înălțime totală
    40.0 mm
  • Lungime totală
    133.0 mm
  • Dimensiune filet
    M5