Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,291 RON - 3,2118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
M5
 | 
Alamă
 | 
Female
 | 
0.433 in
 
11.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 10,8706 RON - 11,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
M6
 | 
Alamă
 | 
Female
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 1,7798 RON - 4,2871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
0.866 in
 
22.0 mm
 | 
M8
 | 
Alamă
 | 
Female
 | 
0.63 in
 
16.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 57,8718 RON - 78,9286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
M10
 | 
Alamă
 | 
Threaded Through Hole
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 1,2417 RON - 1,725 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
0.492 in
 
12.5 mm
 | 
M5
 | 
PA
 | 
Female
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 4,6002 RON - 13,5039 RON | 1675 În stoc | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
M6
 | 
Oțel
 | 
Female
 | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 38,6086 RON - 38,6086 RON | 7 În stoc | 
1.732 in
 
44.0 mm
 | 
M6
 | 
Alamă
 | 
Threaded Hole
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
PP
 | ||
| 4,6002 RON - 13,881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
0.906 in
 
23.0 mm
 | 
M5
 | 
Oțel
 | 
Female
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 5,9692 RON - 17,456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
1.102 in
 
28.0 mm
 | 
M8
 | 
Oțel
 | 
Female
 | 
1.969 in
 
50.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 88,6629 RON - 90,0047 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
3.937 in
 
100.0 mm
 | 
M16
 | 
Alamă
 | 
Threaded Through Hole
 | 
1.457 in
 
37.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 65,4156 RON - 66,4014 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
M12
 | 
Alamă
 | 
Threaded Through Hole
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 49,2465 RON - 49,9722 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
M12
 | 
Alamă
 | 
Orificiu filetat
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 9,6658 RON - 18,4143 RON | 50 În stoc | 
1.575 in
 
40.0 mm
 | 
M8
 | 
Alamă
 | 
Prezon filetat
 | 
0.472 in
 
12.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 39,3206 RON - 39,964 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
M8
 | 
Alamă
 | 
Orificiu filetat
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 7,8997 RON - 19,1318 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
0.591 in
 
15.0 mm
 | 
M4
 | 
Oțel
 | 
Female
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 45,3173 RON - 45,988 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
M10
 | 
Alamă
 | 
Orificiu filetat
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 9,57 RON - 9,7069 RON | 10 În stoc | 
0.787 in
 
20.0 mm
 | 
M5
 | 
Alamă
 | 
Female
 | 
0.394 in
 
10.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 45,0571 RON - 45,769 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
3.15 in
 
80.0 mm
 | 
M10
 | 
Alamă
 | 
Prezon filetat
 | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 6,5032 RON - 14,2796 RON | 6 În stoc | 
1.181 in
 
30.0 mm
 | 
M6
 | 
Alamă
 | 
Prezon filetat
 | 
0.354 in
 
9.0 mm
 | 
PA
 | ||
| 57,3379 RON - 58,2278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> | 
2.48 in
 
63.0 mm
 | 
M12
 | 
Alamă
 | 
Threaded Through Hole
 | 
0.984 in
 
25.0 mm
 | 
PA
 | ||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina