Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rukou doťahovateľné matice majú vrúbkovaný povrch na vonkajších hranách rukoväte, ktorý vytvára pevné, pohodlné uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať na zariadenia so skrutkou a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Material filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,9368 RON - 15,0053 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Ax cu şurub de reglaj
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 13,0886 RON - 13,1434 RON | 40 În stoc |
1.26 in
32.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Female
|
0.315 in
8.0 mm
|
PA
|
||
| 40,8813 RON - 41,4975 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Orificiu filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7798 RON - 4,2871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 38,0062 RON - 38,5675 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 1,3553 RON - 1,8756 RON | 249 În stoc |
0.571 in
14.5 mm
|
M6
|
PA
|
Female
|
0.512 in
13.0 mm
|
PA
|
||
| 38,6086 RON - 38,6086 RON | 7 În stoc |
1.732 in
44.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Threaded Hole
|
0.472 in
12.0 mm
|
PP
|
||
| 0,9543 RON - 1,3252 RON | 1750 În stoc |
0.276 in
7.0 mm
|
M2.5
|
PA
|
Female
|
0.354 in
9.0 mm
|
PA
|
||
| 4,6002 RON - 13,5039 RON | 1675 În stoc |
0.906 in
23.0 mm
|
M6
|
Oțel
|
Female
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,291 RON - 3,2118 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
Alamă
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 9,57 RON - 9,7069 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.63 in
16.0 mm
|
M4
|
Alamă
|
Female
|
0.197 in
5.0 mm
|
PA
|
||
| 1,1459 RON - 1,5881 RON | 5500 În stoc |
0.413 in
10.5 mm
|
M4
|
PA
|
Female
|
0.433 in
11.0 mm
|
PA
|
||
| 10,8706 RON - 11,0349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.984 in
25.0 mm
|
M6
|
Alamă
|
Female
|
0.394 in
10.0 mm
|
PA
|
||
| 63,8549 RON - 64,8679 RON | 1 În stoc |
3.937 in
100.0 mm
|
M12
|
Alamă
|
Prezon filetat
|
1.575 in
40.0 mm
|
PA
|
||
| 1,7798 RON - 4,2871 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.866 in
22.0 mm
|
M8
|
Alamă
|
Female
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
||
| 57,8718 RON - 78,9286 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M10
|
Alamă
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 5,9692 RON - 17,456 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
1.102 in
28.0 mm
|
M8
|
Oțel
|
Female
|
1.969 in
50.0 mm
|
PA
|
||
| 88,6629 RON - 90,0047 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.937 in
100.0 mm
|
M16
|
Alamă
|
Threaded Through Hole
|
1.457 in
37.0 mm
|
PA
|
||
| 57,3379 RON - 58,2278 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
2.48 in
63.0 mm
|
M12
|
Alamă
|
Threaded Through Hole
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
| 4,6002 RON - 13,881 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
0.906 in
23.0 mm
|
M5
|
Oțel
|
Female
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina