Vačkové západky s kompresiou majú rukoväť v tvare T. Sú navrhnuté tak, aby vďaka otočnej vačke (západke) poskytovali bezpečný prístup k panelom a dverám.
Vačka (západka) je zaistená osadením rámu alebo držiaka na zadnej strane. Tieto západky sa dodávajú so štandardnou technológiou. Vhodné na použitie pre skrine vyžadujúce lepšie utesnenie v podmienkach s vyššími vibráciami.
Jazýček sa predáva samostatne
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Lungime mâner | Stil încuietoare | Tip de blocare | Culoare | Material încuietoare | Lungime prindere | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23,9828 RON - 26,6476 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.37 in
111.0 mm
|
Încuietori cu camă
|
Fără cilindru
|
Gri
|
Zamac
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 160,896 RON - 225,2544 RON | 8 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
|
Fără blocare
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 146,9241 RON - 228,5486 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
|
Fără blocare
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 117,5393 RON - 182,8388 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
|
Fără blocare
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 160,896 RON - 225,2544 RON | 1 În stoc |
3.15 in
80.0 mm
|
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
|
Fără blocare
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 24,5433 RON - 27,2704 RON | 85 În stoc |
4.37 in
111.0 mm
|
Încuietori cu camă
|
Fără cilindru
|
Gri
|
Zamac
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 24,4569 RON - 27,1743 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.37 in
111.0 mm
|
Încuietori cu camă
|
Fără cilindru
|
Gri
|
Zamac
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 24,5433 RON - 27,2704 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.37 in
111.0 mm
|
Încuietori cu camă
|
Fără cilindru
|
Gri
|
Zamac
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 36,933 RON - 36,933 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.37 in
111.0 mm
|
Încuietori cu camă
|
Fără cilindru
|
Gri
|
Zamac
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 24,1553 RON - 26,8392 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
4.37 in
111.0 mm
|
Încuietori cu camă
|
Fără cilindru
|
Gri
|
Zamac
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 145,7844 RON - 204,0982 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
|
Fără blocare
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 152,4872 RON - 213,4822 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
3.15 in
80.0 mm
|
Încuietori cu camă cu sfert de rotaţie
|
Fără blocare
|
Natural
|
Oțel inoxidabil
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina