Meniu Caută

Mânere în formă de T

În stoc

T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.

Cod Serie: SR6540

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
34 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Tip montare Lungimea filetului Material mâner sferic Înălțime totală Cumpără
31,9685 RON - 35,8704 RON 2 În stoc
M8
Orificiu filetat
25.0 mm
PA
41.0 mm
45,8606 RON - 49,1233 RON 6 În stoc
M12
Orificiu filetat
18.0 mm
PA
46.0 mm
23,6717 RON - 23,6717 RON 2 În stoc
M6
Orificiu filetat
16.0 mm
PA
30.0 mm
24,2016 RON - 25,8349 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Orificiu filetat
18.0 mm
PA
33.0 mm
26,1908 RON - 29,2029 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Orificiu filetat
20.0 mm
PA
37.0 mm
28,4805 RON - 29,6821 RON 3 În stoc
M8
Orificiu filetat
20.0 mm
PA
33.0 mm
35,0023 RON - 37,3901 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Orificiu filetat
18.0 mm
PA
41.0 mm
45,4618 RON - 48,6579 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Orificiu filetat
25.0 mm
PA
46.0 mm
10,1176 RON - 17,5957 RON 40 În stoc
M8
Inserţie filetată
19.0 mm
PA
34.0 mm
7,3109 RON - 18,9922 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Inserţie filetată
26.0 mm
PA
40.0 mm
32,8858 RON - 36,9246 RON 30 În stoc
M10
Orificiu filetat
25.0 mm
PA
41.0 mm
10,1176 RON - 22,3437 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Threaded Stud
45.0 mm
PA
85.0 mm
27,6148 RON - 30,9965 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Threaded Stud
30.0 mm
PA
71.0 mm
3,9155 RON - 9,4262 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Threaded Stud
25.0 mm
PA
57.0 mm
43,4679 RON - 46,481 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Threaded Stud
30.0 mm
PA
76.0 mm
5,9008 RON - 14,5233 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Inserţie filetată
23.0 mm
PA
32.0 mm
19,7561 RON - 22,1657 RON 5 În stoc
M6
Threaded Stud
20.0 mm
PA
50.0 mm
6,7496 RON - 14,8027 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Threaded Stud
30.0 mm
PA
64.0 mm
3,9155 RON - 7,6248 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Inserţie filetată
17.0 mm
PA
30.0 mm
22,0836 RON - 24,8081 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Threaded Stud
20.0 mm
PA
53.0 mm
  • din 2
Mânere în formă de T 80.0 mm M8 Inserţie filetată PA Negru

10189597

Interval de preț
35,8704 RON - 31,9685 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mânere în formă de T 94.0 mm M12 PA Negru

10189634

Interval de preț
49,1233 RON - 45,8606 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M12
  • Lungimea filetului
    18.0 mm
  • Înălțime totală
    46.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mânere în formă de T 40.0 mm M6 Inserţie filetată PA Negru

10189504

Interval de preț
23,6717 RON - 23,6717 RON

Niveluri de stoc
2 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    16.0 mm
  • Înălțime totală
    30.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mânere în formă de T 55.0 mm M8 Inserţie filetată PA Negru

10189535

Interval de preț
29,6821 RON - 28,4805 RON

Niveluri de stoc
3 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    33.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mânere în formă de T 71.0 mm (L) M8 PA

10261033

Interval de preț
17,5957 RON - 10,1176 RON

Niveluri de stoc
40 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Lungimea filetului
    19.0 mm
  • Înălțime totală
    34.0 mm
  • Înălțime tijă
    19.0 mm
  • Culoare
    Negru
Mânere în formă de T 80.0 mm M10 PA Negru

10189573

Interval de preț
36,9246 RON - 32,8858 RON

Niveluri de stoc
30 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M10
  • Lungimea filetului
    25.0 mm
  • Înălțime totală
    41.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată
Mânere în formă de T 40.0 mm M6 Prezon filetat PA Negru

10189511

Interval de preț
22,1657 RON - 19,7561 RON

Niveluri de stoc
5 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Lungimea filetului
    20.0 mm
  • Înălțime totală
    50.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Finalizare
    Mată