Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
T-rukoväte majú kovovú závitovú vložku alebo kolíky, ktoré sa ľahko zakrútia, a vytvárajú ľahký úchop a ergonomický dizajn. Konštrukcia T-rukoväte zabezpečuje pevný úchop na rýchle nastavenie ovládania alebo ako páky.
Cod Serie: SR6540
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
Interval de preț | Disponibilitate | Dimensiune filet | Tip montare | Lungimea filetului | Material mâner sferic | Înălțime totală | Cumpără | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
45,8606 RON - 49,1233 RON | 6 În stoc |
M12
|
Orificiu filetat
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
23,6717 RON - 23,6717 RON | 2 În stoc |
M6
|
Orificiu filetat
|
0.63 in
16.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
31,9685 RON - 35,8704 RON | 2 În stoc |
M8
|
Orificiu filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
26,1908 RON - 29,2029 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Orificiu filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.457 in
37.0 mm
|
||
24,2016 RON - 25,8349 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Orificiu filetat
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
7,3109 RON - 18,9922 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Inserţie filetată
|
1.024 in
26.0 mm
|
PA
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
45,4618 RON - 48,6579 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Orificiu filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
32,8858 RON - 36,9246 RON | 30 În stoc |
M10
|
Orificiu filetat
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
28,4805 RON - 29,6821 RON | 3 În stoc |
M8
|
Orificiu filetat
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
10,1176 RON - 17,5957 RON | 40 În stoc |
M8
|
Inserţie filetată
|
0.748 in
19.0 mm
|
PA
|
1.339 in
34.0 mm
|
||
35,0023 RON - 37,3901 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M12
|
Orificiu filetat
|
0.709 in
18.0 mm
|
PA
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
26,9576 RON - 30,0518 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.402 in
61.0 mm
|
||
6,7496 RON - 14,8027 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Threaded Stud
|
1.181 in
30.0 mm
|
PA
|
2.52 in
64.0 mm
|
||
3,9155 RON - 7,6248 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Inserţie filetată
|
0.669 in
17.0 mm
|
PA
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
19,7561 RON - 22,1657 RON | 5 În stoc |
M6
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
10,1176 RON - 22,3437 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M10
|
Threaded Stud
|
1.772 in
45.0 mm
|
PA
|
3.346 in
85.0 mm
|
||
24,1783 RON - 27,1492 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Threaded Stud
|
0.984 in
25.0 mm
|
PA
|
2.441 in
62.0 mm
|
||
5,9008 RON - 14,5233 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M6
|
Inserţie filetată
|
0.906 in
23.0 mm
|
PA
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
22,0836 RON - 24,8081 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M8
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
2.087 in
53.0 mm
|
||
3,3679 RON - 7,4013 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
M5
|
Threaded Stud
|
0.787 in
20.0 mm
|
PA
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina