Meniu Caută

Mânere în formă de talie

În stoc

Tvarované ovládacie gombíky majú zakrivený tvar presýpacích hodín, ktorý poskytuje pevný a pohodlný povrch na uchopenie. Tieto odolné otočné gombíky sa dajú namontovať do zariadení so závitom a sú odolné voči olejom, palivám a mazivám.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
Afișează mai puține filtre Afișează mai multe filtre
19 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Diametrul mânerului sferic Dimensiune filet Material filet Tip montare Material mâner sferic Înălțime totală Cumpără
91,4218 RON - 227,3444 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Oțel inoxidabil
Tată
Oțel inoxidabil
36.0 mm
105,6778 RON - 319,7013 RON 6 În stoc
M8
Oțel placat cu zinc
Tată
Oțel
43.0 mm
86,2073 RON - 214,3367 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Oțel inoxidabil
Female
Oțel inoxidabil
24.0 mm
195,922 RON - 438,5015 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Oțel inoxidabil
Female
Oțel inoxidabil
37.0 mm
190,0808 RON - 506,1925 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Oțel placat cu zinc
Female
Oțel
42.0 mm
123,7313 RON - 307,7498 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Oțel inoxidabil
Tată
Oțel inoxidabil
43.0 mm
114,3712 RON - 284,2749 RON 35 În stoc
M6
Oțel inoxidabil
Female
Oțel inoxidabil
29.0 mm
62,931 RON - 85,0192 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel placat cu zinc
Female
Oțel
18.0 mm
220,4233 RON - 587,1441 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Oțel placat cu zinc
Tată
Oțel
60.0 mm
151,1405 RON - 402,5901 RON 10 În stoc
M8
Oțel placat cu zinc
Tată
Oțel
53.0 mm
167,7296 RON - 446,9341 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Oțel placat cu zinc
Female
Oțel
37.0 mm
221,9644 RON - 496,5507 RON Solicitați termenul de livrare aici
M10
Oțel inoxidabil
Female
Oțel inoxidabil
42.0 mm
66,0395 RON - 199,7018 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Oțel placat cu zinc
Tată
Oțel
28.0 mm
85,0192 RON - 190,4241 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Female
Oțel inoxidabil
18.0 mm
71,5575 RON - 216,3977 RON 9 În stoc
M6
Oțel placat cu zinc
Female
Oțel
24.0 mm
178,2243 RON - 398,7559 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
Oțel inoxidabil
Tată
Oțel inoxidabil
53.0 mm
78,8248 RON - 195,969 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Oțel inoxidabil
Tată
Oțel inoxidabil
28.0 mm
250,2415 RON - 559,9614 RON Solicitați termenul de livrare aici
M12
Oțel inoxidabil
Tată
Oțel inoxidabil
60.0 mm
94,051 RON - 284,2749 RON Solicitați termenul de livrare aici
M6
Oțel placat cu zinc
Female
Oțel
29.0 mm
Mâner de prindere 25.0 mm M8 Oțel Negru

10209561

Interval de preț
319,7013 RON - 105,6778 RON

Niveluri de stoc
6 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    43.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    7318190090
  • Tip montare
    Tată
Mâner de prindere 25.0 mm M6 Oțel inoxidabil Natural

10209653

Interval de preț
284,2749 RON - 114,3712 RON

Niveluri de stoc
35 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    29.0 mm
  • Culoare
    Natural
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Tip montare
    Female
Mâner de prindere 32.0 mm M8 Oțel Negru

10209585

Interval de preț
402,5901 RON - 151,1405 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M8
  • Înălțime totală
    53.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Tip montare
    Tată
Mâner de prindere 20.0 mm M6 Oțel Negru

10209530

Interval de preț
216,3977 RON - 71,5575 RON

Niveluri de stoc
9 În stoc
Caracteristici
  • Dimensiune filet
    M6
  • Înălțime totală
    24.0 mm
  • Culoare
    Negru
  • Cod Vamal
    7326909890
  • Tip montare
    Female