Meniu Caută

Mânere înclinate pentru dulap - tip mamă, metal

În stoc

Tento rad priemyselných madiel a rukovätí má celokovový dizajn. Pravouhlý tvar so závitovým otvorom má zaoblené rameno so závitovými montážnymi otvormi na základni. Jednodielny dizajn je hladký, pevný a odolný. Tieto priemyselné madlá a rukoväte poskytujú vysokokvalitný hotový produkt s montážou buď zo zadnej strany alebo zo strany operátora.

Rukoväte majú vizuálne príjemný tvar U pre úhľadný a elegantný vzhľad. Možno ich použiť v rôznych aplikáciách vrátane krytov strojov, skladovacích jednotiek a prístupových panelov.

Každá rukoväť sa dodáva s diskami, opornými krúžkami, skrutkami a podložkami - kde je to vhodné.

  • Farba: prírodná

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
67 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Dimensiune filet Distanță orificiu de montare Material mâner Tip montare Stil mâner Cumpără
78,381 RON - 89,1695 RON Solicitați termenul de livrare aici
M8
160.0 mm
Aluminiu
Rear Threaded Blind Hole
Dulap înclinat
91,0314 RON - 238,7985 RON 4 În stoc
M5
120.0 mm
Aluminiu
Threaded Hole;Back Mount
Tragere
98,9174 RON - 98,9174 RON 10 În stoc
M5
180.0 mm
Aluminiu
Threaded Hole;Back Mount
Tragere
Solicitați termenul de livrare aici
M5
88.0 mm
Oțel
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Threaded Female
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
200.0 mm
Oțel
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
120.0 mm
Aluminiu
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
55.0 mm
Aluminiu
Threaded Female
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
235.0 mm
Aluminiu
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Filetate
Sertar
12,7492 RON - 14,1658 RON Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel
Threaded Female
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
120.0 mm
Oțel
Filetate
Sertar
67 În stoc
M5
180.0 mm
Oțel
Threaded Female
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
250.0 mm
Oțel
Filetate
Sertar
Solicitați termenul de livrare aici
M5
Oțel inoxidabil
Filetate
Sertar
  • din 4
Mâner U 120.0 mm M5 Aluminiu

10254257

Interval de preț
238,7985 RON - 91,0314 RON

Niveluri de stoc
4 În stoc
Caracteristici
  • Stil mâner
    Tragere
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material mâner
    Aluminiu
  • Tip montare
    Threaded Hole;Back Mount
  • Cod Vamal
    8302420090
Mâner U 180.0 mm M5 Aluminiu

10254264

Interval de preț
98,9174 RON - 98,9174 RON

Niveluri de stoc
10 În stoc
Caracteristici
  • Stil mâner
    Tragere
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material mâner
    Aluminiu
  • Tip montare
    Threaded Hole;Back Mount
  • Cod Vamal
    7616999099
Mânere tragere 180.0 mm M5 Oțel

20053598


Niveluri de stoc
67 În stoc
Caracteristici
  • Stil mâner
    Sertar
  • Dimensiune filet
    M5
  • Material mâner
    Oțel
  • Tip montare
    Threaded Female
  • Cod Vamal
    8302420090