Meniu Caută

Mânere metalice - fixare cu flanșe

În stoc

Kovové sklopné rukoväte s montážnou doskou sú odolné rukoväte s pružinou, ktoré sa dajú sklopiť naležato, keď sa nepoužívajú. Rukoväť je vyrobená z polyamidu so sklenými vláknami a konštrukcia s pružinou vracia rukoväť automaticky do sklopenej polohy.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
1 rezultat
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Cumpără
261,7583 RON - 261,7583 RON 157 În stoc
Mânere tragere 154.0 mm 18.0 mm Negru PA

10254448

Interval de preț
261,7583 RON - 261,7583 RON

Niveluri de stoc
157 În stoc
Caracteristici
  • Material complet
    Nailon cu fibră de sticlă
  • Material mâner
    PA
  • Formă mâner
    Dreptunghiular
  • Tip montare
    Cu montare cu șurub
  • Lungime totală
    154.0 mm