Meniu Caută

Mânere pentru încuietori

În stoc

Sortiment štvrťotáčkových zámkov sa dodáva so sortimentom príslušenstva vrátane uzamykacích rukovätí. Vyrobené sú z polyamidu. Sú vhodné pre všetky zámky s montážnym otvorom 20,2 x 22,2.

Solicitare cotație

Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.

Filtrare sau căutare variante

Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați

Imperial
Metric
Ascundere Afișare Filtre
2 Rezultate
Informații SKU produse
Numărul piesei Essentra Interval de preț Disponibilitate Lățime orificiu de montare Lungime orificiu de montare Material complet Cumpără
2,947 RON - 4,1257 RON 870 În stoc
2,1496 RON - 3,3438 RON Solicitați termenul de livrare aici
20.2 mm
22.2 mm
Oțel
47.0 mm 17.8 mm Nailon

20050023

Interval de preț
4,1257 RON - 2,947 RON

Niveluri de stoc
870 În stoc
Caracteristici
  • Lungime totală
    47.0 mm
  • Lățime totală
    30.0 mm
  • Cod Vamal
    3926909790