Vypuklé gombíky na ťahanie/tlačenie s rovným čapom a rozšírenou hlavou na zabezpečenie dobrého uchytenia prstami a výborný úchop na tlačenie alebo zdvíhanie. Vypuklý zvršok je vhodný pre zariadenia, ktoré využívajú zatlačenie palcom.
Pentru volume mari și produse personalizate, adăugați produsele în coș și faceți clic pe Solicitare cotație saucontactați-neiar noi vă vom răspunde în termen de 2 zile lucrătoare.
Utilizați filtrele sau opțiunea de căutare de mai jos pentru a găsi ceea ce căutați
| Interval de preț | Disponibilitate | Diametrul mânerului sferic | Dimensiune filet | Lungimea filetului | Înălțime totală | Cumpără | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 În stoc |
|
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 7,6902 RON - 7,6902 RON | 184 În stoc |
|
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 4,6309 RON - 10,1199 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 2,54 RON - 5,5681 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 4,1538 RON - 9,1036 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M8
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,2276 RON - 7,0711 RON | Solicitați termenul de livrare aici a> |
|
M6
|
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina
Din păcate, sesiunea dvs. a expirat ca urmare a inactivității. Pentru a continua, conectați-vă sau reîncărcați pagina